Poulies dentées / 2GT / avec poulie à gorge / aluminium / 2GT-6C

Poulies dentées / 2GT / avec poulie à gorge / aluminium / 2GT-6C
[Features]
· Tooth pitch: 2 mm.
· BLP: backlash pulley.
· 0 backlash per tooth.
· Low dust generating belt with special coating.
· Does not create rubber powder.
· Optimal for small precision equipment.
· Can be used in 50W to 200W motors.
· Customized items with different timing pulley teeth numbers and shapes, timing belt lengths etc. also manufactured.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P27-2GT-BLP-6C-3
P28-2GT-BLP-6C-3
P29-2GT-BLP-6C-3
P30-2GT-BLP-6C-3
P30-2GT-BLP-6C-4
P30-2GT-BLP-6C-5
P32-2GT-BLP-6C-3
P32-2GT-BLP-6C-4
P32-2GT-BLP-6C-5
P34-2GT-BLP-6C-3
P34-2GT-BLP-6C-4
P34-2GT-BLP-6C-5
P34-2GT-BLP-6C-6
P36-2GT-BLP-6C-3
P36-2GT-BLP-6C-4
P36-2GT-BLP-6C-5
P36-2GT-BLP-6C-6
P38-2GT-BLP-6C-3
P38-2GT-BLP-6C-4
P38-2GT-BLP-6C-5
P38-2GT-BLP-6C-6
P38-2GT-BLP-6C-8
P40-2GT-BLP-6C-3
P40-2GT-BLP-6C-4
P40-2GT-BLP-6C-5
P40-2GT-BLP-6C-6
P40-2GT-BLP-6C-8
P44-2GT-BLP-6C-5
P44-2GT-BLP-6C-6
P44-2GT-BLP-6C-8
P44-2GT-BLP-6C-10
P48-2GT-BLP-6C-5
P48-2GT-BLP-6C-6
P48-2GT-BLP-6C-8
P48-2GT-BLP-6C-10
P50-2GT-BLP-6C-5
P50-2GT-BLP-6C-6
P50-2GT-BLP-6C-8
P50-2GT-BLP-6C-10
P60-2GT-BLP-6C-8
P60-2GT-BLP-6C-10
P60-2GT-BLP-6C-11
P60-2GT-BLP-6C-12
P60-2GT-BLP-6C-14
P72-2GT-BLP-6C-8
P72-2GT-BLP-6C-10
P72-2GT-BLP-6C-11
P72-2GT-BLP-6C-12
P72-2GT-BLP-6C-14
P72-2GT-BLP-6C-15
P72-2GT-BLP-6C-16
P72-2GT-BLP-6C-18
P72-2GT-BLP-6C-19
P72-2GT-BLP-6C-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents
(t)
Diamètre extérieur D
(mm)
Diamètre d'alésage de l'arbre standard
(φ)

59.24 €

1 9 jours 1027223

61.58 €

1 9 jours 1028233

62.84 €

1 9 jours 1029233

64.22 €

1 9 jours 1030243

64.22 €

1 9 jours 1030244

64.22 €

1 9 jours 1030245

66.42 €

1 9 jours 1032253

66.42 €

1 9 jours 1032254

66.42 €

1 9 jours 1032255

67.27 €

1 9 jours 1034273

67.27 €

1 9 jours 1034274

67.27 €

1 9 jours 1034275

67.27 €

1 9 jours 1034276

71.83 €

1 9 jours 1036273

71.83 €

1 9 jours 1036274

71.83 €

1 9 jours 1036275

71.83 €

1 9 jours 1036276

73.36 €

1 9 jours 1038293

73.36 €

1 9 jours 1038294

73.36 €

1 9 jours 1038295

73.36 €

1 9 jours 1038296

73.36 €

1 9 jours 1038298

75.71 €

1 9 jours 1040303

75.71 €

1 9 jours 1040304

75.71 €

1 9 jours 1040305

75.71 €

1 9 jours 1040306

75.71 €

1 9 jours 1040308

79.04 €

1 9 jours 1044325

79.04 €

1 9 jours 1044326

79.04 €

1 9 jours 1044328

79.04 €

1 9 jours 10443210

85.54 €

1 9 jours 1048355

85.54 €

1 9 jours 1048356

85.54 €

1 9 jours 1048358

85.54 €

1 9 jours 10483510

90.65 €

1 9 jours 1050365

90.65 €

1 9 jours 1050366

90.65 €

1 9 jours 1050368

90.65 €

1 9 jours 10503610

108.17 €

1 9 jours 1060428

108.17 €

1 9 jours 10604210

108.17 €

1 9 jours 10604211

108.17 €

1 9 jours 10604212

108.17 €

1 9 jours 10604214

137.99 €

1 9 jours 1072518

137.99 €

1 9 jours 10725110

137.99 €

1 9 jours 10725111

137.99 €

1 9 jours 10725112

137.99 €

1 9 jours 10725114

137.99 €

1 9 jours 10725115

137.99 €

1 9 jours 10725116

137.99 €

1 9 jours 10725118

137.99 €

1 9 jours 10725119

137.99 €

1 9 jours 10725120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poulie synchrone En forme de la courroie 2GT Largeur de courroie utilisée (mm) 6
Forme de poulie En forme de W Matériau EN AW-2017 équiv. Traitement de surface N/A
Poulie / galets tendeurs Poulie (sans roulement) Type de forme de la courroie Profil denté circulaire, courroie GT

Assistance technique