Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VSB2-415 |
VSB2-514 |
VSB-223 |
VSB-317 |
VSB-318 |
VSB-415 |
VSB-417 |
VSB-513 |
VSB-514 |
VSB-613 |
VSB-615 |
VSB-813 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre nominal | Nombre de dents (t) | Nombre de rails | Diam. de l'alésage de l'arbre d (mm) | Épaisseur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.61 € | 1 | 6 jours | 10 | 40 | 15 | 2 | 15 | 35 | ||
128.70 € | 1 | 9 jours | 10 | 50 | 14 | 2 | 17 | 40 | ||
54.67 € | 1 | 9 jours | 10 | 25 | 23 | 1 | 10 | 18 | ||
58.53 € | 1 | 9 jours | 10 | 35 | 17 | 1 | 12 | 20 | ||
59.85 € | 1 | 9 jours | 10 | 35 | 18 | 1 | 12 | 20 | ||
60.89 € | 1 | 6 jours | 10 | 40 | 15 | 1 | 12 | 22 | ||
63.35 € | 1 | 9 jours | 10 | 40 | 17 | 1 | 12 | 22 | ||
65.66 € | 1 | 9 jours | 10 | 50 | 13 | 1 | 15 | 25 | ||
68.38 € | 1 | 9 jours | 10 | 50 | 14 | 1 | 15 | 25 | ||
82.90 € | 1 | 9 jours | 10 | 60 | 13 | 1 | 15 | 32 | ||
88.55 € | 1 | 9 jours | 10 | 60 | 15 | 1 | 15 | 32 | ||
127.51 € | 1 | 9 jours | 10 | 80 | 13 | 1 | 20 | 40 |
Loading...
Forme du pignon | Type B | Type | Galet tendeur | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Type à chaîne | RS | Type à arbre | Roulement intégré double | Traitement de surface | Surface dentée trempée |
Configurer
Propriétés de base
Nombre nominal
Nombre de dents(t)
Nombre de rails
Diam. de l'alésage de l'arbre d(mm)
Épaisseur(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles