Poulies dentées / 1,5GT / avec poulie à rebord / bride de serrage / aluminium / 1,5GT-3C

Poulies dentées / 1,5GT / avec poulie à rebord / bride de serrage / aluminium / 1,5GT-3C
Low dust generating belt with special coating. Does not create rubber powder. Optimal for precision equipment.

[Features]
· material / main body finishing: AC2017, hex socket head bolt: SCM435, black oxide coating
· Tooth pitch 1.5 mm.
· BLP: Backlash-less pulley.
· 0 backlash per tooth.
· Can be used in 10W to 50W motors.
· Customized items with different timing pulley teeth numbers and shapes, timing belt lengths etc. also manufactured.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P36-1.5GT-BLP-3C-3
P38-1.5GT-BLP-3C-3
P40-1.5GT-BLP-3C-3
P42-1.5GT-BLP-3C-3
P42-1.5GT-BLP-3C-4
P42-1.5GT-BLP-3C-5
P44-1.5GT-BLP-3C-3
P44-1.5GT-BLP-3C-4
P44-1.5GT-BLP-3C-5
P44-1.5GT-BLP-3C-6
P46-1.5GT-BLP-3C-3
P46-1.5GT-BLP-3C-4
P46-1.5GT-BLP-3C-5
P46-1.5GT-BLP-3C-6
P48-1.5GT-BLP-3C-3
P48-1.5GT-BLP-3C-4
P48-1.5GT-BLP-3C-5
P48-1.5GT-BLP-3C-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents
(t)
Diamètre extérieur D
(mm)
Diamètre d'alésage de l'arbre standard
(φ)

56.33 €

1 6 jours 1036223

58.40 €

1 9 jours 1038223

60.61 €

1 9 jours 1040233

61.86 €

1 9 jours 1042243

61.86 €

1 9 jours 1042244

61.86 €

1 9 jours 1042245

62.56 €

1 9 jours 1044253

62.56 €

1 9 jours 1044254

62.56 €

1 9 jours 1044255

62.56 €

1 9 jours 1044256

64.22 €

1 9 jours 1046253

64.22 €

1 9 jours 1046254

64.22 €

1 9 jours 1046255

64.22 €

1 13 jours 1046256

66.29 €

1 9 jours 1048263

66.29 €

1 9 jours 1048264

66.29 €

1 9 jours 1048265

66.29 €

1 9 jours 1048266

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poulie synchrone En forme de la courroie 1.5GT Largeur de courroie utilisée (mm) 3
Forme de poulie En forme de W Matériau EN AW-2017 équiv. Traitement de surface N/A
Poulie / galets tendeurs Poulie (sans roulement) Type de forme de la courroie Profil denté circulaire, courroie GT

Assistance technique