Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de dents (t) | Diamètre extérieur D (mm) | Diamètre d'alésage de l'arbre standard (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.50 € | 1 | 9 jours | 10 | 20 | 23 | 3 | ||
57.47 € | 1 | 9 jours | 10 | 21 | 24 | 3 | ||
57.47 € | 1 | 9 jours | 10 | 21 | 24 | 4 | ||
57.47 € | 1 | 9 jours | 10 | 21 | 24 | 5 | ||
59.01 € | 1 | 9 jours | 10 | 22 | 24 | 3 | ||
59.01 € | 1 | 9 jours | 10 | 22 | 24 | 4 | ||
59.01 € | 1 | 9 jours | 10 | 22 | 24 | 5 | ||
62.04 € | 1 | 9 jours | 10 | 24 | 26 | 3 | ||
62.04 € | 1 | 9 jours | 10 | 24 | 26 | 4 | ||
62.04 € | 1 | 9 jours | 10 | 24 | 26 | 5 | ||
62.04 € | 1 | 9 jours | 10 | 24 | 26 | 6 | ||
66.18 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 25 | 27 | 3 | |
66.18 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 25 | 27 | 4 | |
66.18 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 25 | 27 | 5 | |
66.18 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 25 | 27 | 6 | |
66.34 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 26 | 28 | 3 | |
66.34 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 26 | 28 | 4 | |
66.34 € | 1 | 9 jours | 10 | 26 | 28 | 5 | ||
66.34 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 26 | 28 | 6 | |
71.32 € | 1 | 9 jours | 10 | 28 | 30 | 3 | ||
71.32 € | 1 | 9 jours | 10 | 28 | 30 | 4 | ||
71.32 € | 1 | 9 jours | 10 | 28 | 30 | 5 | ||
71.32 € | 1 | 9 jours | 10 | 28 | 30 | 6 | ||
69.84 € | 1 | 9 jours | 10 | 30 | 32 | 5 | ||
69.84 € | 1 | 9 jours | 10 | 30 | 32 | 6 | ||
69.84 € | 1 | 9 jours | 10 | 30 | 32 | 8 | ||
69.84 € | 1 | 9 jours | 10 | 30 | 32 | 10 | ||
76.75 € | 1 | 9 jours | 10 | 32 | 34 | 5 | ||
76.75 € | 1 | 9 jours | 10 | 32 | 34 | 6 | ||
76.75 € | 1 | 9 jours | 10 | 32 | 34 | 8 | ||
76.75 € | 1 | 9 jours | 10 | 32 | 34 | 10 | ||
84.38 € | 1 | 9 jours | 10 | 36 | 38 | 5 | ||
84.38 € | 1 | 9 jours | 10 | 36 | 38 | 6 | ||
84.38 € | 1 | 9 jours | 10 | 36 | 38 | 8 | ||
84.38 € | 1 | 9 jours | 10 | 36 | 38 | 10 | ||
92.90 € | 1 | 9 jours | 10 | 40 | 42 | 8 | ||
92.90 € | 1 | 9 jours | 10 | 40 | 42 | 10 | ||
92.90 € | 1 | 9 jours | 10 | 40 | 42 | 11 | ||
92.90 € | 1 | 9 jours | 10 | 40 | 42 | 12 | ||
92.90 € | 1 | 9 jours | 10 | 40 | 42 | 14 | ||
104.82 € | 1 | 9 jours | 10 | 44 | 46 | 8 | ||
104.82 € | 1 | 9 jours | 10 | 44 | 46 | 10 | ||
104.82 € | 1 | 9 jours | 10 | 44 | 46 | 11 | ||
104.82 € | 1 | 9 jours | 10 | 44 | 46 | 12 | ||
104.82 € | 1 | 9 jours | 10 | 44 | 46 | 14 | ||
124.54 € | 1 | 9 jours | 10 | 48 | 49 | 8 | ||
124.54 € | 1 | 9 jours | 10 | 48 | 49 | 10 | ||
124.54 € | 1 | 9 jours | 10 | 48 | 49 | 11 | ||
124.54 € | 1 | 9 jours | 10 | 48 | 49 | 12 | ||
124.54 € | 1 | 9 jours | 10 | 48 | 49 | 14 | ||
124.54 € | 1 | 9 jours | 10 | 48 | 49 | 15 | ||
124.54 € | 1 | 9 jours | 10 | 48 | 49 | 16 | ||
124.54 € | 1 | 9 jours | 10 | 48 | 49 | 18 | ||
129.54 € | 1 | 9 jours | 10 | 50 | 51 | 8 | ||
129.54 € | 1 | 9 jours | 10 | 50 | 51 | 10 | ||
129.54 € | 1 | 9 jours | 10 | 50 | 51 | 11 | ||
129.54 € | 1 | 9 jours | 10 | 50 | 51 | 12 | ||
129.54 € | 1 | 9 jours | 10 | 50 | 51 | 14 | ||
129.54 € | 1 | 9 jours | 10 | 50 | 51 | 15 | ||
129.54 € | 1 | 9 jours | 10 | 50 | 51 | 16 |
Loading...
Type | Poulie synchrone | En forme de la courroie | 3GT | Largeur de courroie utilisée (mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Forme de poulie | En forme de W | Matériau | EN AW-2017 équiv. | Traitement de surface | N/A |
Poulie / galets tendeurs | Poulie (sans roulement) | Type de forme de la courroie | Profil denté circulaire, courroie GT |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents(t)
Diamètre d'alésage de l'arbre standard(φ)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles