Courroie crantée / 1.5GT / caoutchouc / fibre de verre / NABEYA BI-TECH

Courroie crantée / 1.5GT / caoutchouc / fibre de verre / NABEYA BI-TECH
  • En promotion
[Features]
· Tooth pitch: 1.5 mm.
· BLP: Backlash-less pulley.
· 0 backlash per tooth.
· Low dust generating belt with special coating.
· Does not create rubber powder.
· Optimal for small precision equipment.
· Can be used in 10W to 50W motors.
· Customized items with different timing pulley teeth numbers and shapes, timing belt lengths etc. also manufactured.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
189-1.5GT-3
195-1.5GT-3
219-1.5GT-3
246-1.5GT-3
315-1.5GT-3
330-1.5GT-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCirconférence de pas
(mm)

6.70 €

2.68 €

1 Jour même

Stock

10189

8.70 €

1 9 jours 10195

8.70 €

1 9 jours 10219

10.50 €

1 8 jours 10246

9.80 €

1 9 jours 10315

9.80 €

1 9 jours 10330

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la courroie Extrémité fermée Surface dentée de la courroie Standard (un côté) Matériau de la courroie Courroie en caoutchouc
Matériau du fil central Fibre de verre Forme de la courroie 1.5GT Largeur nominale W (mm)(mm) 3
Type de forme de la courroie Profil denté circulaire, courroie GT Couple de transmission Couple élevé

Assistance technique