Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Circonférence de pas (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.98 € | 1 | 9 jours | 10 | 108 | ||
19.98 € | 1 | 9 jours | 10 | 114 | ||
19.97 € | 1 | 9 jours | 10 | 123 | ||
19.97 € | 1 | 9 jours | 10 | 129 | ||
19.97 € | 1 | 9 jours | 10 | 147 | ||
19.98 € | 1 | 9 jours | 10 | 198 | ||
19.98 € | 1 | 9 jours | 10 | 210 | ||
19.98 € | 1 | 9 jours | 10 | 240 | ||
20.00 € | 1 | 9 jours | 10 | 270 | ||
19.98 € | 1 | 9 jours | 10 | 348 | ||
19.98 € | 1 | 9 jours | 10 | 366 | ||
19.98 € | 1 | 9 jours | 10 | 381 | ||
19.98 € | 1 | 9 jours | 10 | 417 | ||
19.98 € | 1 | 9 jours | 10 | 423 | ||
19.98 € | 1 | 9 jours | 10 | 426 | ||
19.98 € | 1 | 9 jours | 10 | 513 | ||
19.98 € | 1 | 9 jours | 10 | 540 | ||
19.98 € | 1 | 9 jours | 10 | 543 | ||
19.98 € | 1 | 9 jours | 10 | 561 | ||
19.98 € | 1 | 9 jours | 10 | 570 | ||
19.98 € | 1 | 9 jours | 10 | 582 | ||
19.98 € | 1 | 9 jours | 10 | 588 | ||
19.98 € | 1 | 9 jours | 10 | 600 | ||
19.98 € | 1 | 9 jours | 10 | 633 | ||
19.98 € | 1 | 9 jours | 10 | 642 | ||
19.98 € | 1 | 9 jours | 10 | 651 | ||
19.98 € | 1 | 9 jours | 10 | 666 | ||
19.98 € | 1 | 9 jours | 10 | 672 |
Loading...
Forme de la courroie | Extrémité fermée | Surface dentée de la courroie | Standard (un côté) | Matériau de la courroie | Courroie en caoutchouc |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du fil central | Fibre de verre | Forme de la courroie | 3GT | Largeur nominale W (mm)(mm) | 9 |
Type de forme de la courroie | Profil denté circulaire, courroie GT | Couple de transmission | Couple élevé |
Configurer
Propriétés de base
Circonférence de pas(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles