Poulies dentées / 2GT / avec poulie à rebord / bride de serrage / aluminium / 2GT-4C

Poulies dentées / 2GT / avec poulie à rebord / bride de serrage / aluminium / 2GT-4C
  • Remise sur volume
Optimal for precision equipment. Can be used in 100W to 1000W motors.

[Features]
· Tooth pitch: 2 mm.
· BLP: Backlash-less pulley.
· 0 backlash per tooth.
· Low dust generating belt with special coating.
· Does not create rubber powder.
· Optimal for small precision equipment.
· Can be used in 50W to 200W motors.
· Customized items with different timing pulley teeth numbers and shapes, timing belt lengths etc. also manufactured.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P27-2GT-BLP-4C-3
P28-2GT-BLP-4C-3
P29-2GT-BLP-4C-3
P30-2GT-BLP-4C-3
P30-2GT-BLP-4C-4
P30-2GT-BLP-4C-5
P32-2GT-BLP-4C-3
P32-2GT-BLP-4C-4
P32-2GT-BLP-4C-5
P34-2GT-BLP-4C-3
P34-2GT-BLP-4C-4
P34-2GT-BLP-4C-5
P34-2GT-BLP-4C-6
P36-2GT-BLP-4C-3
P36-2GT-BLP-4C-4
P36-2GT-BLP-4C-5
P36-2GT-BLP-4C-6
P38-2GT-BLP-4C-3
P38-2GT-BLP-4C-4
P38-2GT-BLP-4C-5
P38-2GT-BLP-4C-6
P38-2GT-BLP-4C-8
P40-2GT-BLP-4C-3
P40-2GT-BLP-4C-4
P40-2GT-BLP-4C-5
P40-2GT-BLP-4C-6
P40-2GT-BLP-4C-8
P44-2GT-BLP-4C-5
P44-2GT-BLP-4C-6
P44-2GT-BLP-4C-8
P44-2GT-BLP-4C-10
P48-2GT-BLP-4C-5
P48-2GT-BLP-4C-6
P48-2GT-BLP-4C-8
P48-2GT-BLP-4C-10
P50-2GT-BLP-4C-5
P50-2GT-BLP-4C-6
P50-2GT-BLP-4C-8
P50-2GT-BLP-4C-10
P60-2GT-BLP-4C-8
P60-2GT-BLP-4C-10
P60-2GT-BLP-4C-11
P60-2GT-BLP-4C-12
P60-2GT-BLP-4C-14
P72-2GT-BLP-4C-8
P72-2GT-BLP-4C-10
P72-2GT-BLP-4C-11
P72-2GT-BLP-4C-12
P72-2GT-BLP-4C-14
P72-2GT-BLP-4C-15
P72-2GT-BLP-4C-16
P72-2GT-BLP-4C-18
P72-2GT-BLP-4C-19
P72-2GT-BLP-4C-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents
(t)
Diamètre extérieur D
(mm)
Diamètre d'alésage de l'arbre standard
(φ)

56.21 €

1 9 jours 1027223

56.89 €

1 9 jours 1028233

57.87 €

1 9 jours 1029233

59.26 €

1 9 jours 1030243

59.26 €

1 9 jours 1030244

59.26 €

1 9 jours 1030245

60.10 €

1 9 jours 1032253

60.10 €

1 9 jours 1032254

60.10 €

1 9 jours 1032255

64.10 €

1 9 jours 1034273

64.10 €

1 Disponible 9 jours 1034274

64.10 €

1 9 jours 1034275

64.10 €

1 9 jours 1034276

65.33 €

1 9 jours 1036273

65.33 €

1 9 jours 1036274

65.33 €

1 9 jours 1036275

65.33 €

1 9 jours 1036276

69.20 €

1 9 jours 1038293

69.20 €

1 9 jours 1038294

69.20 €

1 9 jours 1038295

69.20 €

1 9 jours 1038296

69.20 €

1 9 jours 1038298

71.69 €

1 9 jours 1040303

71.69 €

1 9 jours 1040304

71.69 €

1 9 jours 1040305

71.69 €

1 9 jours 1040306

71.69 €

1 9 jours 1040308

75.02 €

1 9 jours 1044325

75.02 €

1 9 jours 1044326

75.02 €

1 9 jours 1044328

75.02 €

1 9 jours 10443210

81.11 €

1 9 jours 1048355

81.11 €

1 9 jours 1048356

81.11 €

1 9 jours 1048358

81.11 €

1 9 jours 10483510

85.67 €

1 9 jours 1050365

85.67 €

1 9 jours 1050366

85.67 €

1 9 jours 1050368

85.67 €

1 9 jours 10503610

102.75 €

1 9 jours 1060428

102.75 €

1 9 jours 10604210

102.75 €

1 9 jours 10604211

102.75 €

1 9 jours 10604212

102.75 €

1 9 jours 10604214

130.91 €

1 9 jours 1072518

130.91 €

1 9 jours 10725110

130.91 €

1 9 jours 10725111

130.91 €

1 9 jours 10725112

130.91 €

1 9 jours 10725114

130.91 €

1 9 jours 10725115

130.91 €

1 9 jours 10725116

130.91 €

1 9 jours 10725118

91.45 €

1 9 jours 10725119

130.91 €

1 9 jours 10725120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poulie synchrone En forme de la courroie 2GT Largeur de courroie utilisée (mm) 4
Forme de poulie En forme de W Matériau EN AW-2017 équiv. Traitement de surface N/A
Poulie / galets tendeurs Poulie (sans roulement) Type de forme de la courroie Profil denté circulaire, courroie GT

Assistance technique