• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 à 16:00 (CET) 25/2/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Charnière de levage en nylon 96

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
96-50-300-11
96-50-310-11
96-50-320-11
96-50-400-11
96-50-410-11
96-50-420-11
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLongueur L
(mm)
Largeur W
(mm)
Inversé

9.78 €

4 jours Entièrement compatible6214.3Pour les côtés droit et gauche

9.81 €

4 jours Entièrement compatible6221.5Pour le côté gauche

9.81 €

4 jours Entièrement compatible6221.5Pour le côté droit

12.39 €

4 jours Entièrement compatible82.619Pour les côtés droit et gauche

12.44 €

4 jours Entièrement compatible82.628.5Pour le côté gauche

12.44 €

4 jours Entièrement compatible82.628.5Pour le côté droit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières amovibles Type à charnières amovibles Standard Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps Nylon 66 renforcé à la fibre de verre Traitement de surface du corps principal Non fourni Fonction supplémentaire Non fourni
Méthode de montage Montage par vis Type à trou de vis de montage Trou rond

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique