Support souple YSB

Support souple YSB
[Features]
· Uses Neidhardt rubber springs for unique non-linear spring characteristics.
· Automatically adjusts belt tension.
· Can be easily mounted with 1 bolt (included).
· Rotates 360°, and the position of the idler can be freely adjusted.
· Maximum allowable twist angle is ±32°.
· The operating temperature range is from -42°C to +85°C.
· Material and finishing: Steel, trivalent chromate processing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
YSB-9
YSB-14
YSB-32
YSB-82
YSB-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCapacité de charge maximale
(N)

86.97 €

1 6 jours 1090

98.54 €

1 6 jours 10140

111.48 €

1 9 jours 10320

129.06 €

1 9 jours 10820

226.68 €

1 9 jours 101500

Loading...

  1. 1

Assistance technique