Loquet à levier réglable C2

Loquet à levier réglable C2
  • En promotion
  • Remise sur volume
When the button is pushed, the lever is pushed up by the built-in spring, and the lock is disengaged.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C2-32-15
C2-32-25
C2-32-35
C2-33-15
C2-33-25
C2-33-35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage d'épaisseur de la plaque de serrage possible
(mm)
Verrou à clé Type Masse
(g)

50.89 €

26.97 €

1 Disponible Jour même

Stock

101~24NABouchon de verrouillage35

95.60 €

1 9 jours 101~24DisponibleBouchon de verrouillage35

64.29 €

1 Disponible 6 jours 101~24NABouton35

64.29 €

1 9 jours 1023~46NABouchon de verrouillage57

95.55 €

1 9 jours 1023~46DisponibleBouchon de verrouillage57

64.24 €

1 9 jours 1023~46NABouton57

Loading...

  1. 1

Assistance technique