Boulon de réglage SAT

Boulon de réglage SAT
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Useful in workpiece or jig positioning etc.
· Block for adjuster bolts SAK.
· Materials / finish: S45C, nickel plating

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SAT-M6X20
SAT-M6X30
SAT-M6X50
SAT-M8X30
SAT-M8X40
SAT-M8X50
SAT-M8X60
SAT-M10X40
SAT-M10X50
SAT-M10X60
SAT-M12X30
SAT-M12X40
SAT-M12X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. filetage x pas Longueur de filetage Lm

10.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

M6 X 120

11.67 €

1 Jour même

Stock

M6 X 130

12.96 €

1 Disponible 6 jours M6 X 150

16.37 €

1 Disponible 6 jours M8×1.2530

16.40 €

1 Disponible 6 jours M8×1.2540

16.43 €

1 Disponible 6 jours M8×1.2550

16.46 €

1 Disponible 6 jours M8×1.2560

17.48 €

1 14 jours M10 X 1.540

17.52 €

1 6 jours M10 X 1.550

17.57 €

1 Disponible 6 jours M10 X 1.560

15.29 €

8.10 €

1 Jour même

Stock

M12×1.7530

15.83 €

8.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

M12×1.7540

19.55 €

1 Disponible 6 jours M12×1.7560

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boulon de réglage Méthode de serrage Clé Type à vis Brut
Matériau EN 1.1191 équiv. Traitement de surface Placage au nickel

Assistance technique