• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Canons de perçage à collerette / alésage G6 / acier / 60HRC / PJB

Canons de perçage à collerette / alésage G6 / acier / 60HRC / PJB
Material is SK5 (Hardened 60HRC - ).

[Features]
· Positioning pin with joggling PJP for use with indexing plunger PPLX, PPLY

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PJB-5X8
PJB-5X10
PJB-5X12
PJB-5X16
PJB-6X8
PJB-6X10
PJB-6X12
PJB-6X16
PJB-8X10
PJB-8X12
PJB-8X16
PJB-8X20
PJB-10X10
PJB-10X12
PJB-10X16
PJB-10X20
PJB-12X16
PJB-12X20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Longueur L
(mm)

24.54 €

1 6 jours 5108

24.56 €

1 9 jours 51010

24.56 €

1 9 jours 51012

24.57 €

1 9 jours 51016

21.06 €

1 9 jours 6108

24.54 €

1 9 jours 61010

24.56 €

1 6 jours 61012

24.57 €

1 9 jours 61016

24.57 €

1 6 jours 81210

24.57 €

1 6 jours 81212

24.59 €

1 6 jours 81216

24.60 €

1 9 jours 81220

27.20 €

1 9 jours 101510

22.61 €

1 Jour même

Stock

101512

27.25 €

1 6 jours 101516

23.35 €

1 Jour même

Stock

101520

22.69 €

1 Jour même

Stock

121816

27.37 €

1 9 jours 121820

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de base Bride Tolérance de diamètre extérieur p6 Matériau EN 1.1525 équiv.
Traitement de surface NA Forme du diamètre intérieur Circulaire Support de fixation NA

Assistance technique