Levier de came LZX

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LZX-50-KV
LZX-50-SK
LZXS-50-KV
LZXS-50-SK
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSForme Forme de levier à bouton Type à section de montage Rayon de rotation R
(mm)
Matériau du corps principal Traitement de surface du corps principal Section de montage, traitement de la surface Matériau du bouton Traitement de surface du bouton Couleur du corps principal Spécifications

99.82 €

6 jours 10Forme avec boutonBille de poignéeFiletage mâle109[Acier] EN 1.1141 équiv.Oxydé noirOxydé noirRésine de phénolNANoirType avec levier

104.65 €

6 jours 10Sans bouton-Trou carré-[Acier] EN 1.1141 équiv.Oxydé noirOxydé noirRésine de phénol-NoirType à fonctionnement à clé

181.74 €

6 jours 10Forme avec boutonBille de poignéeFiletage mâle109[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NANA-NATextileType avec levier

140.06 €

53 jours 10Sans bouton-Trou carré-[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NANA--TextileType à fonctionnement à clé

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Levier de commande Type de collier Levier de came Sens de fonctionnement Horizontal
Section de montage, matériau Acier inoxydable (EN 1.4029 équiv.) Diamètre de la section de montage M 10 Section de montage, longueur L(mm) 11

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique