Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SADS-M4-M5X50-SD |
SADS-M6-M5X16-SD |
SADS-M6-M5X40-SD |
SADS-M8-M6X12-SD |
SADS-M8-M10X16-SD |
SADS-M8-M10X20-SD |
SADS-M8-M10X40-SD |
SADS-M10-M8X12-SD |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre 1 de filetage M | Pas de filetage | Longueur du diamètre 2 de filetage L1 | Diamètre 2 de filetage M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4 | 0.7 | 50 | 5 | |
4.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | 1 | 16 | 5 | |
5.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | 1 | 40 | 5 | |
6.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 1.25 | 12 | 6 | |
5.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | 1.25 | 16 | 10 | |
6.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | 1.25 | 20 | 10 | |
6.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | 1.25 | 40 | 10 | |
5.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 | 12 | 8 |
Loading...
Type | Filetage complet | Matériau | Acier inoxydable | Type de filetage | Brut |
---|---|---|---|---|---|
Type | Diam. de filetage |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre 1 de filetage M
Pas de filetage
Longueur du diamètre 2 de filetage L1
Diamètre 2 de filetage M1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles