Pied de nivellement FCM / FCF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FCF-25-M8
FCF-25-M8-G
FCF-32-M10
FCF-32-M10-G
FCF-40-M12
FCF-40-M12-G
FCF-50-M12
FCF-50-M12-G
FCF-60-M16
FCF-60-M16-G
FCM-25-M8X40
FCM-25-M8X40-G
FCM-25-M8X63
FCM-25-M8X63-G
FCM-32-M10X50
FCM-32-M10X50-G
FCM-32-M10X80
FCM-32-M10X80-G
FCM-40-M12X63
FCM-40-M12X63-G
FCM-40-M12X100
FCM-40-M12X100-G
FCM-50-M12X63
FCM-50-M12X63-G
FCM-50-M12X100
FCM-50-M12X100-G
FCM-60-M16X80
FCM-60-M16X80-G
FCM-60-M16X125
FCM-60-M16X125-G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de forme de boulon de réglage Largeur l
(mm)
Charge admissible
(kN)
Longueur de filetage Lm
(mm)
Hauteur du corps principal H
(mm)
Filetage nominal M
(mm)

7.17 €

1 6 jours 10Standard25--48

14.35 €

1 6 jours 10Avec fond en caoutchouc25--48

8.37 €

1 9 jours 10Standard32--510

12.50 €

1 Jour même

Stock

10Avec fond en caoutchouc32--510

9.63 €

1 9 jours 10Standard40--612

18.41 €

1 9 jours 10Avec fond en caoutchouc40--612

11.11 €

1 9 jours 10Standard50--712

20.96 €

1 9 jours 10Avec fond en caoutchouc50--712

15.72 €

1 9 jours 10Standard60--8.516

27.30 €

1 9 jours 10Avec fond en caoutchouc60--8.516

7.28 €

1 6 jours 10Standard2554048

14.46 €

1 6 jours 10Avec fond en caoutchouc2554048

8.92 €

1 6 jours 10Standard2556348

16.60 €

1 6 jours 10Avec fond en caoutchouc2556348

9.99 €

1 6 jours 10Standard32750510

13.90 €

1 9 jours 10Avec fond en caoutchouc32750510

10.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Standard32780510

14.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Avec fond en caoutchouc32780510

11.98 €

1 9 jours 10Standard401063612

20.49 €

1 6 jours 10Avec fond en caoutchouc401063612

17.27 €

1 6 jours 10Standard4010100612

25.27 €

1 9 jours 10Avec fond en caoutchouc4010100612

10.72 €

1 Jour même

Stock

10Standard501063712

18.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Avec fond en caoutchouc501063712

18.47 €

1 9 jours 10Standard5010100712

27.81 €

1 9 jours 10Avec fond en caoutchouc5010100712

25.54 €

1 9 jours 10Standard6014808.516

37.13 €

1 9 jours 10Avec fond en caoutchouc6014808.516

28.48 €

1 9 jours 10Standard60141258.516

32.58 €

1 Jour même

Stock

10Avec fond en caoutchouc60141258.516

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme de boulon de réglage Angle d'oscillation θ(deg) 30 Poignée de réglage de la hauteur NA
Matériau du filetage EN 1.0715 équiv. Traitement de surface du filetage Chrome trivalent Matériau du corps Nylon 6
Traitement de surface du corps principal NA Propriétés Standard Mécanisme pivotant Disponible

Assistance technique