Écrous hexagonaux (titane) SHNT / SHNT-F

Écrous hexagonaux  (titane) SHNT / SHNT-F
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
[Features]
· Made of titanium.
· The surface has been modified via special chemical polishing and brightening treatments.
· Oil and dust do not adhere to the surface, and there is minimal gas discharge.
· The specific gravity is about 60% that of stainless steel.
· For applications where weight reduction is necessary, such as with automobiles, aircraft, space equipment, medical equipment, and robots.
· Completely non-magnetic (0 flux density).
· Suitable for FPD manufacturing equipment, semiconductor manufacturing equipment, and electronic equipment that require non-magnetic properties.
· Boasts excellent chemical and salt-water resistance properties.
· For corrosion and chemical proof applications such as in marine and plating equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SHNT-M3
SHNT-M3-F
SHNT-M4
SHNT-M4-F
SHNT-M5
SHNT-M5-F
SHNT-M6
SHNT-M6-F
SHNT-M8
SHNT-M8-F
SHNT-M10
SHNT-M10-F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Méplats
(mm)
Épaisseur H (et T)
(mm)

4.48 €

1 35 jours 35.52.4

4.12 €

1 35 jours 35.53.7

3.97 €

1 35 jours 473.2

4.12 €

1 35 jours 474.2

4.12 €

1 35 jours 584

5.68 €

1 35 jours 585.5

3.43 €

2.40 €

1 Jour même

Stock

6105

7.41 €

1 35 jours 6106

6.22 €

1 35 jours 8136.5

10.18 €

1 35 jours 8137.5

10.89 €

1 35 jours 10178

18.46 €

1 35 jours 10179

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Titane Traitement de surface Polissage Type de filetage Métrique, gros filet
Applications, fonctions Général Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Traitement de surface (détails) Polissage chimique spécial et lustrage

Assistance technique