Vis d'assemblage à tête hexagonale creuse (titane) SNST

Vis d'assemblage à tête hexagonale creuse (titane) SNST
  • En promotion
  • Remise sur volume
Made of titanium. The specific gravity is about 60% that of stainless steel.
· For applications where weight reduction is necessary, such as with automobiles, aircraft, space equipment, medical equipment, and robots.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SNST-M3X5
SNST-M3X6
SNST-M3X8
SNST-M3X12
SNST-M4X30
SNST-M5X35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)
Type à vis

10.85 €

1 6 jours 350.5Filet complet

5.65 €

2.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

360.5Filet complet

8.25 €

1 6 jours 380.5Filet complet

8.43 €

1 6 jours 3120.5Filet complet

12.02 €

6.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

4300.7À moitié fileté

18.61 €

1 9 jours 5350.8À moitié fileté

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Titane Traitement de surface Polissage chimique spécial Forme du trou de montage Six pans creux
Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Standard / Faible dégazement / Résistance chimique / Non magnétique / Pour environnements propres

Assistance technique