Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Pas (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.33 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3 | 5 | 0.5 | |
10.33 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3 | 6 | 0.5 | |
8.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 8 | 0.5 | |
8.11 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 | 10 | 0.5 | |
10.33 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3 | 12 | 0.5 | |
10.33 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3 | 16 | 0.5 | |
10.33 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3 | 20 | 0.5 | |
10.33 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4 | 6 | 0.7 | |
10.33 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4 | 8 | 0.7 | |
10.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 10 | 0.7 | |
10.33 € | 1 | 6 jours | 4 | 12 | 0.7 | ||
10.33 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4 | 16 | 0.7 | |
10.35 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4 | 20 | 0.7 | |
7.70 € | 1 |
Jour même
Stock | 4 | 25 | 0.7 | ||
10.33 € | 1 | Disponible | 8 jours | 5 | 8 | 0.8 | |
10.35 € | 1 | Disponible | 8 jours | 5 | 10 | 0.8 | |
10.35 € | 1 | Disponible | 8 jours | 5 | 12 | 0.8 | |
10.35 € | 1 | Disponible | 8 jours | 5 | 16 | 0.8 | |
10.35 € | 1 | Disponible | 8 jours | 5 | 20 | 0.8 | |
10.36 € | 1 | Disponible | 8 jours | 5 | 25 | 0.8 | |
10.35 € | 1 | Disponible | 8 jours | 6 | 10 | 1 | |
10.36 € | 1 | 6 jours | 6 | 12 | 1 | ||
10.38 € | 1 | Disponible | 8 jours | 6 | 16 | 1 | |
8.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 6 | 20 | 1 | |
10.38 € | 1 | Disponible | 8 jours | 6 | 25 | 1 | |
10.40 € | 1 | Disponible | 8 jours | 6 | 30 | 1 | |
10.94 € | 1 | Disponible | 8 jours | 8 | 16 | 1.25 | |
10.96 € | 1 | Disponible | 8 jours | 8 | 25 | 1.25 | |
10.99 € | 1 | Disponible | 8 jours | 8 | 30 | 1.25 | |
10.99 € | 1 | Disponible | 8 jours | 8 | 35 | 1.25 | |
11.03 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | 1.5 | |
11.22 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | 1.5 | |
11.25 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 30 | 1.5 | |
11.45 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 35 | 1.5 | |
11.47 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 40 | 1.5 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Traitement de surface | Placage au chrome noir à basse température | Forme du trou de montage | Six pans creux |
---|---|---|---|---|---|
Forme supplémentaire | Standard | Niveau de résistance (acier inoxydable) | A2-70 | Type de filetage | Métrique, gros filet |
Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Application | Standard / Résistance chimique / Pour systèmes d'aspiration / Prévention des chutes |
Type à vis | Filet complet |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)
Pas(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles