Plaque d'extrémité HEP

Plaque d'extrémité HEP
  • En promotion
  • Remise sur volume
Adjust the handle position by machining a screw hole on the end face of the shaft.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HEP-16
HEP-20
HEP-22
HEP-25
HEP-28
HEP-36
HEPS-16
HEPS-22
HEPS-32
HEPS-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Matériau : acier Matériau : acier inoxydable Traitement de surface (détaillé) D.E. D
(mm)

3.45 €

1.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

10AcierOxydé noir4.3EN 1.0715 équiv.-Oxydé noir16

4.03 €

1.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

10AcierOxydé noir4.3EN 1.0715 équiv.-Oxydé noir20

4.43 €

2.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

10AcierOxydé noir5.3EN 1.0715 équiv.-Oxydé noir22

5.03 €

2.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

10AcierOxydé noir5.3EN 1.0715 équiv.-Oxydé noir25

4.45 €

2.80 €

1 Jour même

Stock

10AcierOxydé noir5.3EN 1.0715 équiv.-Oxydé noir28

6.24 €

3.49 €

1 Jour même

Stock

10AcierOxydé noir6.4EN 1.0715 équiv.-Oxydé noir36

4.19 €

2.72 €

1 Jour même

Stock

10Acier inoxydableNA4.3-Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NA16

5.63 €

3.27 €

1 Jour même

Stock

10Acier inoxydableNA5.3-Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NA22

9.18 €

4.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Acier inoxydableNA6.4-Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NA32

9.87 €

5.43 €

1 Jour même

Stock

10Acier inoxydableNA6.4-Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NA40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Configurations spéciales Type Rondelle sphérique Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Assistance technique