Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SCF-3-KR |
SCF-3-KS |
SCF-4-KR |
SCF-4-KS |
SCF-4D-KR |
SCF-4D-KS |
SCF-5-KR |
SCF-5-KS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | D.E. D (mm) | Matériau du capuchon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.73 € | 1 | 8 jours | 3.2 | 3 | 3.7 | 16 | Santoprène | ||
7.59 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3.2 | 3 | 3.7 | 16 | Delrin | |
8.54 € | 1 | 8 jours | 4.3 | 4 | 3.7 | 20 | Santoprène | ||
8.56 € | 1 | 8 jours | 4.3 | 4 | 3.7 | 20 | Delrin | ||
9.07 € | 1 | 8 jours | 4.3 | 4 | 4 | 25 | Santoprène | ||
9.41 € | 1 | 8 jours | 4.3 | 4 | 4 | 25 | Delrin | ||
11.41 € | 1 | 8 jours | 5.3 | 5 | 5 | 32 | Santoprène | ||
8.45 € 4.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 5.3 | 5 | 5 | 32 | Delrin |
Loading...
Type (application) | Rondelle plate | Type | Rondelle plate avec couvercle | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Chrome trivalent | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Matériau : acier | EN 1.0715 équiv. |
Traitement de surface (détaillé) | Chrome trivalent |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
D.E. D(mm)
Matériau du capuchon
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles