Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SWAJ-3-F |
SWAJ-4-F |
SWAJ-5-F |
SWAJ-6-F |
SWAJ-8-F |
SWAJ-10-F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | D.E. D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.73 € | 1 | 9 jours | 3.2 | 3 | 0.5 | 7 | ||
11.20 € | 1 | 9 jours | 4.3 | 4 | 0.8 | 9 | ||
11.20 € | 1 | 9 jours | 5.3 | 5 | 1 | 10 | ||
1.20 € | 1 | Disponible | 35 jours | 6.5 | 6 | 1 | 13 | |
1.90 € | 1 | Disponible | 35 jours | 8.5 | 8 | 1.5 | 18 | |
2.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10.5 | 10 | 1.5 | 22 |
Loading...
Type (application) | Rondelle plate | Type | Rondelle plate | Matériau | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Matériau : acier inoxydable | Acier inoxydable (EN 1.4842 équiv.) |
Traitement de surface (détaillé) | NA |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
D.E. D(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles