Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme en titane SNPT

Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme en titane SNPT

Made of titanium. The surface has been modified via special chemical polishing and brightening treatments. Oil and dust do not adhere to the surface, and there is minimal gas discharge. The specific gravity is about 60% that of stainless steel. For applications where weight reduction is necessary, such as with automobiles, aircraft, space equipment, medical equipment, and robots.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SNPT-M3X6
SNPT-M3X8
SNPT-M3X10
SNPT-M3X12
SNPT-M3X16
SNPT-M3X20
SNPT-M4X6
SNPT-M4X8
SNPT-M4X10
SNPT-M4X12
SNPT-M4X16
SNPT-M4X20
SNPT-M4X25
SNPT-M5X8
SNPT-M5X10
SNPT-M5X12
SNPT-M5X16
SNPT-M5X20
SNPT-M5X25
SNPT-M5X30
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Vis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Pas
(mm)

1.15 €

34 jours 360.5

1.15 €

34 jours 380.5

1.29 €

34 jours 3100.5

1.55 €

34 jours 3120.5

1.67 €

34 jours 3160.5

1.67 €

34 jours 3200.5

1.67 €

34 jours 460.7

1.67 €

34 jours 480.7

1.67 €

34 jours 4100.7

1.80 €

34 jours 4120.7

2.06 €

34 jours 4160.7

2.44 €

34 jours 4200.7

2.83 €

34 jours 4250.7

2.95 €

34 jours 580.8

2.95 €

34 jours 5100.8

3.21 €

34 jours 5120.8

3.46 €

34 jours 5160.8

3.97 €

34 jours 5200.8

4.50 €

34 jours 5250.8

4.63 €

34 jours 5300.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Matériau Titane Traitement de surface Polissage chimique spécial
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Standard
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Application Standard / Faible dégazement / Résistance chimique / Non magnétique / Pour environnements propres Type à vis Filet complet

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique