Rondelles d'étanchéité (NBR) SWS / SWS-F【1-10 pièces par conditionnement】

Rondelles d'étanchéité  (NBR) SWS / SWS-F
  • En promotion
  • Remise sur volume
This stainless steel sealing washer features rubber packaging. Prevents leakages of air and liquid from bolt installations. Suitable for use with hydraulic and pneumatic equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SWS-3
SWS-3-F
SWS-3-F-VA
SWS-3-VA
SWS-4
SWS-4-F
SWS-4-F-VA
SWS-4-VA
SWS-5
SWS-5-F
SWS-5-F-VA
SWS-5-VA
SWS-6
SWS-6-F
SWS-6-F-VA
SWS-6-VA
SWS-8
SWS-8-F
SWS-8-F-VA
SWS-8-VA
SWS-10
SWS-10-F
SWS-10-F-VA
SWS-10-VA
SWS-12
SWS-12-F
SWS-12-F-VA
SWS-12-VA
SWS-16
SWS-16-F
SWS-16-F-VA
SWS-16-VA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente D.E. D
(mm)
Matériau du joint en caoutchouc

15.14 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3.232.2Boîte / paquet7NBR

39.25 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3.232.2Boîte / paquet7Caoutchouc fluoré

3.92 €

1 Disponible 6 jours 3.232.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)7Caoutchouc fluoré

3.52 €

1 Disponible 8 jours 3.232.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)7NBR

14.46 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4.242.1Boîte / paquet8NBR

47.17 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4.242.1Boîte / paquet8Caoutchouc fluoré

5.56 €

1 Disponible 8 jours 4.242.1Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)8Caoutchouc fluoré

3.49 €

1 Disponible 6 jours 4.242.1Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)8NBR

14.69 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 5.252.7Boîte / paquet9.5NBR

49.91 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 5.252.7Boîte / paquet9.5Caoutchouc fluoré

5.00 €

1 Disponible 6 jours 5.252.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)9.5Caoutchouc fluoré

3.43 €

1 Disponible 6 jours 5.252.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)9.5NBR

16.09 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 6.263Boîte / paquet11.5NBR

52.83 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 6.263Boîte / paquet11.5Caoutchouc fluoré

5.63 €

1 Disponible 6 jours 6.263Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)11.5Caoutchouc fluoré

3.48 €

1 Disponible 6 jours 6.263Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)11.5NBR

11.10 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 8.283.2Boîte / paquet15.2NBR

31.40 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 8.283.2Boîte / paquet15.2Caoutchouc fluoré

6.53 €

1 Disponible 6 jours 8.283.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)15.2Caoutchouc fluoré

6.44 €

3.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

8.283.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)15.2NBR

12.66 €

7.22 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

10.2104Boîte / paquet18NBR

43.15 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10.2104Boîte / paquet18Caoutchouc fluoré

8.62 €

1 Disponible 6 jours 10.2104Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)18Caoutchouc fluoré

4.39 €

1 Disponible 8 jours 10.2104Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)18NBR

24.23 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 14.2124.8Boîte / paquet24NBR

75.66 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 14.2124.8Boîte / paquet24Caoutchouc fluoré

15.13 €

1 Disponible 8 jours 14.2124.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)24Caoutchouc fluoré

5.59 €

1 Disponible 6 jours 14.2124.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)24NBR

50.39 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 18.8165.3Boîte / paquet30NBR

129.02 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 18.8165.3Boîte / paquet30Caoutchouc fluoré

25.80 €

1 Disponible 8 jours 18.8165.3Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)30Caoutchouc fluoré

10.07 €

1 Disponible 8 jours 18.8165.3Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)30NBR

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Prévention contre le desserrage Type Rondelle d'étanchéité Matériau Acier inoxydable
Traitement de surface NA Matériau : acier inoxydable Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Traitement de surface (détaillé) NA

Assistance technique