Rondelles (filetage en pouces) SWAS【1-10 pièces par conditionnement】

Rondelles (filetage en pouces) SWAS
  • En promotion
  • Remise sur volume
A washer for unified thread hex nuts. Use in combination with hexagonal bolts and hexagonal button bolts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SWAS-1/4-IF
SWAS-1/4-IF-VA
SWAS-1/4-IS
SWAS-1/4-IS-VA
SWAS-3/8-IF
SWAS-3/8-IF-VA
SWAS-3/8-IS
SWAS-3/8-IS-VA
SWAS-5/16-IF
SWAS-5/16-IF-VA
SWAS-5/16-IS
SWAS-5/16-IS-VA
SWAS-#4-IF
SWAS-#4-IF-VA
SWAS-#4-IS
SWAS-#4-IS-VA
SWAS-#6-IF
SWAS-#6-IF-VA
SWAS-#6-IS
SWAS-#6-IS-VA
SWAS-#8-IF
SWAS-#8-IF-VA
SWAS-#8-IS
SWAS-#8-IS-VA
SWAS-#10-IF
SWAS-#10-IF-VA
SWAS-#10-IS
SWAS-#10-IS-VA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type (application) Type D.I. d
(mm)
Vis nominale (pouce) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Type, rondelles élastiques D.E. D
(mm)
Diamètre intérieur
(pouces)
Épaisseur
(pouces)
Diamètre extérieur
(pouces)
Quantité par unité d'emballage
(pièce)

7.88 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

Rondelle plateRondelle plate0.2811/40.05Boîte / paquet-0.6250.2810.050.6250.625

5.56 €

1 Disponible 6 jours Rondelle plateRondelle plate0.2811/40.05Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-0.6250.2810.050.625-

7.88 €

4.10 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

Rondelle élastiqueRondelle élastique0.2521/4-Boîte / paquetStandard0.4870.252-0.4870.487

5.54 €

1 Disponible 6 jours Rondelle élastiqueRondelle élastique0.2521/4-Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Standard0.4870.252-0.487-

14.91 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours Rondelle plateRondelle plate0.3913/80.059Boîte / paquet-0.8750.3910.0590.8750.875

3.48 €

1 Disponible 6 jours Rondelle plateRondelle plate0.3913/80.059Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-0.8750.3910.0590.875-

13.18 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours Rondelle élastiqueRondelle élastique0.3773/8-Boîte / paquetStandard0.680.377-0.680.68

3.37 €

1 Disponible 8 jours Rondelle élastiqueRondelle élastique0.3773/8-Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Standard0.680.377-0.68-

12.08 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours Rondelle plateRondelle plate0.3445/160.05Boîte / paquet-0.750.3440.050.750.75

3.23 €

1 Disponible 8 jours Rondelle plateRondelle plate0.3445/160.05Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-0.750.3440.050.75-

11.97 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours Rondelle élastiqueRondelle élastique0.3145/16-Boîte / paquetStandard0.5830.314-0.5830.583

3.23 €

1 Disponible 8 jours Rondelle élastiqueRondelle élastique0.3145/16-Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Standard0.5830.314-0.583-

5.60 €

2.69 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

Rondelle plateRondelle plate0.125N°40.031Boîte / paquet-0.3120.1250.0310.3120.312

2.94 €

1 Disponible 8 jours Rondelle plateRondelle plate0.125N°40.031Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-0.3120.1250.0310.312-

7.66 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours Rondelle élastiqueRondelle élastique0.114N°4-Boîte / paquetStandard0.2090.114-0.2090.209

2.94 €

1 Disponible 8 jours Rondelle élastiqueRondelle élastique0.114N°4-Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Standard0.2090.114-0.209-

7.59 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours Rondelle plateRondelle plate0.156N°60.031Boîte / paquet-0.3750.1560.0310.3750.375

2.98 €

1 Disponible 8 jours Rondelle plateRondelle plate0.156N°60.031Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-0.3750.1560.0310.375-

7.58 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours Rondelle élastiqueRondelle élastique0.141N°6-Boîte / paquetStandard0.250.141-0.250.25

2.98 €

1 Disponible 6 jours Rondelle élastiqueRondelle élastique0.141N°6-Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Standard0.250.141-0.25-

8.64 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours Rondelle plateRondelle plate0.172N°80.031Boîte / paquet-0.3750.1720.0310.3750.375

3.07 €

1 Disponible 18 jours Rondelle plateRondelle plate0.172N°80.031Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-0.3750.1720.0310.375-

8.62 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours Rondelle élastiqueRondelle élastique0.167N°8-Boîte / paquetStandard0.2930.167-0.2930.293

3.07 €

1 Disponible 8 jours Rondelle élastiqueRondelle élastique0.167N°8-Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Standard0.2930.167-0.293-

8.64 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours Rondelle plateRondelle plate0.203N°100.031Boîte / paquet-0.4380.2030.0310.4380.438

1.42 €

1 Disponible 6 jours Rondelle plateRondelle plate0.203N°100.031Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-0.4380.2030.0310.438-

8.64 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours Rondelle élastiqueRondelle élastique0.193N°10-Boîte / paquetStandard0.3340.193-0.3340.334

3.07 €

1 Disponible 8 jours Rondelle élastiqueRondelle élastique0.193N°10-Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Standard0.3340.193-0.334-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Traitement de surface NA Matériau : acier inoxydable Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Traitement de surface (détaillé) NA

Assistance technique