Vis en plastique (RENY / rondelle) SPA-W【1-50 pièces par conditionnement】

Vis en plastique (RENY / rondelle) SPA-W
  • En promotion
  • Remise sur volume
A plastic hex nut / washer with excellent tensile and bending strength. Excellent fatigue resistance, creep properties, electrical insulation properties, corrosion resistance, and thermal insulation. Is also non-magnetic and light in weight.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPA-3-W
SPA-3-W-VA
SPA-4-W
SPA-4-W-VA
SPA-5-W
SPA-5-W-VA
SPA-6-W
SPA-6-W-VA
SPA-8-W
SPA-8-W-VA
SPA-10-W
SPA-10-W-VA
SPA-12-W
SPA-12-W-VA
SPA-16-W
SPA-16-W-VA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(mm)
Épaisseur t
(mm)
Unité de vente

9.61 €

4.71 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

3.20.5Boîte / paquet

0.19 €

0.08 €

1 Jour même

Stock

3.20.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

16.39 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 4.30.8Boîte / paquet

0.75 €

0.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

4.30.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

18.97 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 5.31Boîte / paquet

2.69 €

1 Disponible 8 jours 5.31Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

8.99 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 6.41.6Boîte / paquet

2.77 €

1 Disponible 8 jours 6.41.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

11.47 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

8.41.6Boîte / paquet

3.02 €

1 Disponible 8 jours 8.41.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

13.10 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

10.52Boîte / paquet

3.12 €

1 Disponible 8 jours 10.52Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

21.51 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 132.5Boîte / paquet

1.48 €

0.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

132.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

15.53 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 173Boîte / paquet

3.53 €

1 Disponible 8 jours 173Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate Matériau Résine
Traitement de surface NA Matériau, résine RENY (polyamide MXD6) Traitement de surface (détails) NA

Assistance technique