Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 18:00 25/11/2020 à 0:00 (CET) 26/11/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Rondelle ordinaire haute résistance SWF

Rondelle ordinaire haute résistance SWF
  • Remise sur volume

A plain washer for high-strength bolts. The surface on which the washers sit will not sink. These washers prevent bolts from loosening due to the surface on which they sit sinking etc.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SWF-6
SWF-8
SWF-10
SWF-12
SWF-16
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
D.E. D
(mm)

1.99 €

Disponible Jour même

Stock

6.46317

2.67 €

Disponible Jour même

Stock

8.48423

3.32 €

Disponible Jour même

Stock

10.510428

4.18 €

Disponible Jour même

Stock

1312535

5.10 €

Disponible Jour même

Stock

1716645

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate Matériau Acier
Traitement de surface Oxydé noir Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Matériau : acier EN 1.7220 équiv.
Traitement de surface (détaillé) Oxydé noir

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique