Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LXZ-66XC12-B |
LXZ-66XC12-S |
LXZ-66XC14-A |
LXZ-66XC14-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Spécifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
388.98 € | 1 | 9 jours | 10 | M12 | Ordinaire | ||
425.40 € | 1 | 9 jours | 10 | M12 | Gradué | ||
396.21 € | 1 | 9 jours | 10 | M14 | Avec indicateur | ||
388.93 € | 1 | 9 jours | 10 | M14 | Ordinaire |
Loading...
Corps principal, type | Forme ronde | Type à section de montage | Filetage femelle | Type à forme ronde | Cylindrique |
---|---|---|---|---|---|
Usiné sur le côté | Moleté | Fonction supplémentaire | Gradué | Taraudé, usinage de trous ronds | Trou borgne |
Usinage de méplat de vis de serrage | NA |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Spécifications
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles