Écrous en céramique SCX-N

Écrous en céramique SCX-N
  • Remise sur volume
[Features]
· A ceramic nut with a high alumina purity of 99.5%.
· Can be used continuously at 1500°C.
· Excellent heat and chemical resistance, and electrical insulation properties.
· For chemical resistance applications in FPD manufacturing equipment, semiconductor manufacturing equipment, PCB etching equipment, metal surface treatment facilities, and chemical plants etc.
For electrical and electronic fields such as transformers and computer equipment, etc.
· Material and Finish: Al2O (alumina 99.5%).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCX-M3-N
SCX-M4-N
SCX-M5-N
SCX-M6-N
SCX-M8-N
SCX-M10-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Méplats
(mm)
Épaisseur H (et T)
(mm)

50.59 €

1 Disponible 6 jours 35.52.3

48.19 €

1 Disponible 6 jours 473.1

53.35 €

1 Disponible 11 jours 584.6

60.24 €

1 Disponible 6 jours 6105

69.37 €

1 Disponible 6 jours 8136.7

77.82 €

1 6 jours 10168.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Céramique Traitement de surface NA Type de filetage Métrique, gros filet
Applications, fonctions Général Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Traitement de surface (détails) NA

Assistance technique