Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SHNJ-M3 |
SHNJ-M4 |
SHNJ-M5 |
SHNJ-M6 |
SHNJ-M8 |
SHNJ-M10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Méplats (mm) | Épaisseur H (et T) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.31 € | 1 | Disponible | 35 jours | 3 | 5.5 | 2.4 | |
21.34 € | 1 | Disponible | 35 jours | 4 | 7 | 3.2 | |
4.06 € | 1 | Disponible | 35 jours | 5 | 8 | 4 | |
3.87 € | 1 | Disponible | 35 jours | 6 | 10 | 5 | |
4.05 € | 1 | Disponible | 35 jours | 8 | 13 | 6.5 | |
4.75 € | 1 | Disponible | 35 jours | 10 | 17 | 8 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Traitement de surface | NA | Type de filetage | Métrique, gros filet |
---|---|---|---|---|---|
Applications, fonctions | Général | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Traitement de surface (détails) | NA |
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Méplats(mm)
Épaisseur H (et T)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles