Vis d'assemblage à tête hexagonale creuse avec tête basse et avec mécanisme antichute SSCLS

Vis d'assemblage à tête hexagonale creuse avec tête basse et avec mécanisme antichute SSCLS
  • En promotion
  • Remise sur volume
Prevents loss / dropout of screw. Screw fixed to panel when removed from frame does not fall out.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SSCLS-M3X8
SSCLS-M3X10
SSCLS-M3X12
SSCLS-M3X16
SSCLS-M4X10
SSCLS-M4X12
SSCLS-M4X16
SSCLS-M4X20
SSCLS-M5X12
SSCLS-M5X16
SSCLS-M5X20
SSCLS-M5X25
SSCLS-M6X12
SSCLS-M6X16
SSCLS-M6X20
SSCLS-M6X25
SSCLS-M6X30
SSCLS-M8X16
SSCLS-M8X20
SSCLS-M8X25
SSCLS-M8X30
SSCLS-M8X35
SSCLS-M8X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)

4.12 €

1 8 jours 38

4.12 €

1 Disponible 8 jours 310

4.12 €

1 Disponible 8 jours 312

4.12 €

1 8 jours 316

3.97 €

1 Disponible 8 jours 410

3.97 €

1 Disponible 8 jours 412

3.97 €

1 8 jours 416

3.97 €

1 6 jours 420

4.14 €

1 8 jours 512

4.14 €

1 Disponible 8 jours 516

3.27 €

2.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

520

3.07 €

2.33 €

1 Jour même

Stock

525

4.67 €

1 8 jours 612

4.67 €

1 Disponible 8 jours 616

4.68 €

1 8 jours 620

4.68 €

1 8 jours 625

4.70 €

1 11 jours 630

6.44 €

1 Disponible 8 jours 816

6.44 €

1 8 jours 820

6.46 €

1 9 jours 825

4.84 €

3.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

830

6.49 €

1 8 jours 835

4.86 €

2.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

840

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête basse Matériau Acier inoxydable Traitement de surface NA
Forme du trou de montage Six pans creux FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Standard
Niveau de résistance (acier inoxydable) A2-50 Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Vis d'obturation
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Standard / Prévention des chutes

Assistance technique