Vis d'assemblage à tête hexagonale creuse avec tête basse spéciale et avec mécanisme antichute SSCHS

Vis d'assemblage à tête hexagonale creuse avec tête basse spéciale et avec mécanisme antichute SSCHS
  • En promotion
  • Remise sur volume
Ultra-low hex socket head drop out prevention type bolt. Screw fixed to panel when removed from frame does not fall out.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SSCHS-M3X8
SSCHS-M3X10
SSCHS-M3X12
SSCHS-M4X10
SSCHS-M4X12
SSCHS-M4X16
SSCHS-M5X12
SSCHS-M5X16
SSCHS-M5X20
SSCHS-M6X12
SSCHS-M6X16
SSCHS-M6X20
SSCHS-M6X25
SSCHS-M6X30
SSCHS-M8X16
SSCHS-M8X20
SSCHS-M8X25
SSCHS-M8X30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)

6.72 €

1 8 jours 38

6.72 €

1 8 jours 310

6.72 €

1 6 jours 312

5.34 €

1 8 jours 410

5.52 €

1 Disponible 8 jours 412

5.52 €

1 Disponible 8 jours 416

5.52 €

1 8 jours 512

5.70 €

1 Disponible 8 jours 516

6.04 €

1 Disponible 8 jours 520

6.54 €

1 8 jours 612

6.74 €

1 8 jours 616

6.91 €

1 8 jours 620

7.27 €

1 8 jours 625

5.38 €

2.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

630

9.34 €

1 8 jours 816

9.69 €

1 Disponible 8 jours 820

10.22 €

1 8 jours 825

7.51 €

4.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

830

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête ultra basse Matériau Acier inoxydable Traitement de surface NA
Forme du trou de montage Six pans creux FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Standard
Niveau de résistance (acier inoxydable) A2-40 Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Vis d'obturation
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Standard / Prévention des chutes

Assistance technique