Vis en plastique (PEEK / vis à tête plate à empreinte cruciforme) SPE-F【1-20 pièces par conditionnement】

Vis en plastique  (PEEK / vis à tête plate à empreinte cruciforme) SPE-F
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· PEEK is thermoplastic super-engineered plastic with excellent physical and chemical characteristics.
· Excellent chemical resistance. Virtually unaffected by chemicals other than concentrated sulfuric acid, concentrated nitric acid, and concentrated hydrogen fluoride.
· The product has excellent heat and water resistance properties and will maintain its strength in high temperatures. Superior abrasion, shock, and fatigue resistance.
· Heat resistance temperature: 180°C (UL certified temperature). Sufficient flame retardancy to meet V-0 of UL standard 94.
· For chemical resistance applications in FPD manufacturing equipment, semiconductor manufacturing equipment, PCB etching equipment, metal surface treatment facilities, and chemical plants etc. For applications involving chemical and hot water pumps.
For electrical and electronic fields such as transformers and computer equipment, etc.
· Use in combination with nuts in order to resolve the cumulative pitch misalignment that develops during the molding process of PEEK screws. When not using a nut, the fit with the internal thread should be 20 mm or less.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPE-M2X6-F
SPE-M2X6-F-VA
SPE-M2X8-F
SPE-M2X8-F-VA
SPE-M2.6X4-F
SPE-M2.6X4-F-VA
SPE-M2.6X6-F
SPE-M2.6X6-F-VA
SPE-M3X6-F
SPE-M3X6-F-VA
SPE-M3X8-F
SPE-M3X8-F-VA
SPE-M3X10-F
SPE-M3X10-F-VA
SPE-M3X12-F
SPE-M3X12-F-VA
SPE-M3X15-F
SPE-M3X15-F-VA
SPE-M3X16-F
SPE-M3X16-F-VA
SPE-M3X20-F
SPE-M3X20-F-VA
SPE-M3X25-F
SPE-M3X25-F-VA
SPE-M4X6-F
SPE-M4X6-F-VA
SPE-M4X8-F
SPE-M4X8-F-VA
SPE-M4X10-F
SPE-M4X10-F-VA
SPE-M4X12-F
SPE-M4X12-F-VA
SPE-M4X15-F
SPE-M4X15-F-VA
SPE-M4X16-F
SPE-M4X16-F-VA
SPE-M4X20-F
SPE-M4X20-F-VA
SPE-M4X25-F
SPE-M4X25-F-VA
SPE-M5X8-F
SPE-M5X8-F-VA
SPE-M5X10-F
SPE-M5X10-F-VA
SPE-M5X12-F
SPE-M5X12-F-VA
SPE-M5X15-F
SPE-M5X15-F-VA
SPE-M5X20-F
SPE-M5X20-F-VA
SPE-M5X25-F
SPE-M5X25-F-VA
SPE-M5X30-F
SPE-M5X30-F-VA
SPE-M6X10-F
SPE-M6X10-F-VA
SPE-M6X15-F
SPE-M6X15-F-VA
SPE-M6X20-F
SPE-M6X20-F-VA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)
Unité de vente

11.09 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

260.4Boîte / paquet

1.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

260.4Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

11.09 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

280.4Boîte / paquet

3.00 €

1 Disponible 8 jours 280.4Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

11.09 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

2.640.45Boîte / paquet

3.00 €

1 Disponible 8 jours 2.640.45Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

14.80 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 2.660.45Boîte / paquet

3.00 €

1 Disponible 6 jours 2.660.45Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

12.28 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

360.5Boîte / paquet

3.06 €

1 Disponible 6 jours 360.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

12.28 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

380.5Boîte / paquet

3.06 €

1 Disponible 6 jours 380.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

12.28 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

3100.5Boîte / paquet

1.31 €

0.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

3100.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

23.34 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

3120.5Boîte / paquet

3.57 €

1 Disponible 8 jours 3120.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

35.11 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3150.5Boîte / paquet

1.98 €

0.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

3150.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

25.71 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

3160.5Boîte / paquet

3.65 €

1 Disponible 8 jours 3160.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

30.15 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

3200.5Boîte / paquet

3.71 €

1 Disponible 8 jours 3200.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

47.51 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3250.5Boîte / paquet

4.02 €

1 Disponible 8 jours 3250.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

22.38 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 460.7Boîte / paquet

1.35 €

0.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

460.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

16.53 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

480.7Boîte / paquet

3.29 €

1 Disponible 8 jours 480.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

22.38 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 4100.7Boîte / paquet

1.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

4100.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

20.28 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

4120.7Boîte / paquet

3.44 €

1 Disponible 6 jours 4120.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

31.75 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4150.7Boîte / paquet

3.57 €

1 Disponible 8 jours 4150.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

31.67 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 4160.7Boîte / paquet

3.57 €

1 Disponible 8 jours 4160.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

35.54 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4200.7Boîte / paquet

3.55 €

1 Disponible 8 jours 4200.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

38.56 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4250.7Boîte / paquet

3.75 €

1 Disponible 8 jours 4250.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

23.83 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 580.8Boîte / paquet

3.88 €

1 Disponible 8 jours 580.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

23.83 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 5100.8Boîte / paquet

3.88 €

1 Disponible 8 jours 5100.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

27.78 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 5120.8Boîte / paquet

4.11 €

1 Disponible 6 jours 5120.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

20.61 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

5150.8Boîte / paquet

4.27 €

1 Disponible 6 jours 5150.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

27.78 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 5200.8Boîte / paquet

4.11 €

1 Disponible 6 jours 5200.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

39.50 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 5250.8Boîte / paquet

5.02 €

1 Disponible 8 jours 5250.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

72.89 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 5300.8Boîte / paquet

7.28 €

1 Disponible 8 jours 5300.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

36.38 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 6101Boîte / paquet

3.63 €

1 Disponible 6 jours 6101Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

39.50 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 6151Boîte / paquet

5.02 €

1 Disponible 6 jours 6151Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

50.76 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 6201Boîte / paquet

5.07 €

1 Disponible 6 jours 6201Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Loading...

Informations de base

Forme détaillée Disque Matériau Résine Traitement de surface NA
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Application Standard / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Isolation électrique / Prévention des chutes Matériau plastique PEEK

Assistance technique