Rondelles sphériques (SQW / SQWS)

Rondelles sphériques  (SQW / SQWS)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Use in a concave/convex setup. Supports a maximum base tilt of 2°.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SQW-3
SQW-4
SQW-5
SQW-6
SQW-8
SQW-10
SQW-12
SQWS-3
SQWS-4
SQWS-5
SQWS-6
SQWS-8
SQWS-10
SQWS-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Matériau : acier Matériau : acier inoxydable Traitement de surface (détaillé) D.E. D
(mm)

10.90 €

5.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

AcierOxydé noir3.53EN 1.1191 équiv.-Oxydé noir7.3

10.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

AcierOxydé noir4.54EN 1.1191 équiv.-Oxydé noir9.4

14.29 €

1 6 jours AcierOxydé noir5.55EN 1.1191 équiv.-Oxydé noir11.5

10.19 €

4.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

AcierOxydé noir6.66EN 1.1191 équiv.-Oxydé noir13

10.22 €

4.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

AcierOxydé noir98EN 1.1191 équiv.-Oxydé noir17

13.20 €

1 6 jours AcierOxydé noir10.510EN 1.1191 équiv.-Oxydé noir22

10.34 €

5.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

AcierOxydé noir13.512EN 1.1191 équiv.-Oxydé noir26

11.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

Acier inoxydableNA3.53-Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA7.3

11.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

Acier inoxydableNA4.54-Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA9.4

11.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

Acier inoxydableNA5.55-Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA11.5

15.52 €

1 6 jours Acier inoxydableNA6.66-Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA13

15.55 €

1 6 jours Acier inoxydableNA98-Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA17

19.90 €

1 6 jours Acier inoxydableNA1110-Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA23

20.00 €

1 6 jours Acier inoxydableNA1412-Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Configurations spéciales Type Rondelle sphérique Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Assistance technique