Galet tendeur plat avec axe VFJA

Galet tendeur plat avec axe VFJA
[Features]
· Flat idler that can even handle heavy loads.
· Recommended for use as a set with YSB.
· Nut and washer included
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VFJA-30035
VFJA-40045
VFJA-60060
VFJA-80090
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre extérieur
(Ø)
Longueur L
(mm)

60.08 €

1 6 jours 1030Jusqu'à 50

83.85 €

1 6 jours 1040Jusqu'à 50

144.54 €

1 9 jours 1060Jusqu'à 100

185.83 €

1 9 jours 1080Jusqu'à 100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Galet tendeur (roulement intégré) Avec ou sans embase Sans bride Forme Droit
Uréthane de surface Sans uréthane Matériau EN AW-5052 équiv. Type à arbre Trou rond / Roulement des deux côtés 2 pièces / Vérification d'axe
Traitement de surface Aluminium anodisé

Assistance technique