Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SPP-M4-N |
SPP-M4-N-VA |
SPP-M5-N |
SPP-M5-N-VA |
SPP-M6-N |
SPP-M6-N-VA |
SPP-M8-N |
SPP-M8-N-VA |
SPP-M10-N |
SPP-M10-N-VA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal (M) | Unité de vente | Méplats (mm) | Épaisseur H (et T) (mm) | Pas (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.91 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 4 | Boîte / paquet | 7 | 3.2 | 0.7 | ||
0.64 € 0.43 € | 1 |
Jour même
Stock | 4 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 7 | 3.2 | 0.7 | |||
20.32 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 5 | Boîte / paquet | 8 | 4 | 0.8 | ||
3.21 € | 1 | Disponible | 8 jours | 5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 8 | 4 | 0.8 | ||
11.22 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 6 | Boîte / paquet | 10 | 5 | 1 | ||
3.29 € | 1 | Disponible | 8 jours | 6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 10 | 5 | 1 | ||
12.46 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 8 | Boîte / paquet | 13 | 6.5 | 1.25 | ||
3.37 € | 1 | Disponible | 8 jours | 8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 13 | 6.5 | 1.25 | ||
16.60 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 10 | Boîte / paquet | 17 | 8 | 1.5 | ||
3.52 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | 17 | 8 | 1.5 |
Loading...
Forme de base | Écrou hexagonal | Matériau | PP | Traitement de surface | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Type de strie du filetage | Métrique, gros filet | Application / Fonction | Général | Traitement de surface (détails) | N/A |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal (M)
Unité de vente
Méplats(mm)
Épaisseur H (et T)(mm)
Pas(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles