Vis d'assemblage à tête hexagonale creuse (revêtement en Fluoropolymère ) SNSS-TF

Vis d'assemblage à tête hexagonale creuse (revêtement en Fluoropolymère ) SNSS-TF
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
These fluoropolymer coated hex bolts have excellent heat and chemical resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SNSS-M3X5-TF
SNSS-M3X6-TF
SNSS-M3X8-TF
SNSS-M3X10-TF
SNSS-M3X12-TF
SNSS-M3X16-TF
SNSS-M3X20-TF
SNSS-M4X6-TF
SNSS-M4X10-TF
SNSS-M4X12-TF
SNSS-M4X16-TF
SNSS-M4X20-TF
SNSS-M4X25-TF
SNSS-M5X8-TF
SNSS-M5X10-TF
SNSS-M5X12-TF
SNSS-M5X16-TF
SNSS-M5X20-TF
SNSS-M5X25-TF
SNSS-M6X10-TF
SNSS-M6X12-TF
SNSS-M6X16-TF
SNSS-M6X20-TF
SNSS-M6X25-TF
SNSS-M6X30-TF
SNSS-M8X16-TF
SNSS-M8X20-TF
SNSS-M8X25-TF
SNSS-M8X30-TF
SNSS-M8X35-TF
SNSS-M10X20-TF
SNSS-M10X25-TF
SNSS-M10X30-TF
SNSS-M10X35-TF
SNSS-M10X40-TF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)

9.65 €

1 8 jours 350.5

9.65 €

1 8 jours 360.5

9.65 €

1 8 jours 380.5

9.65 €

1 8 jours 3100.5

9.65 €

1 8 jours 3120.5

9.65 €

1 8 jours 3160.5

9.65 €

1 8 jours 3200.5

9.65 €

1 8 jours 460.7

9.65 €

1 6 jours 4100.7

9.65 €

1 6 jours 4120.7

9.99 €

1 6 jours 4160.7

7.61 €

5.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

4200.7

9.99 €

1 6 jours 4250.7

9.99 €

1 8 jours 580.8

9.99 €

1 8 jours 5100.8

7.08 €

4.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

5120.8

7.44 €

5.21 €

1 Jour même

Stock

5160.8

10.01 €

1 8 jours 5200.8

10.19 €

1 8 jours 5250.8

12.95 €

1 8 jours 6101

12.96 €

1 8 jours 6121

12.96 €

1 6 jours 6161

12.96 €

1 8 jours 6201

12.98 €

1 8 jours 6251

13.15 €

1 6 jours 6301

13.51 €

1 8 jours 8161.25

13.52 €

1 8 jours 8201.25

13.54 €

1 8 jours 8251.25

13.90 €

1 6 jours 8301.25

14.08 €

1 8 jours 8351.25

14.64 €

1 8 jours 10201.5

14.66 €

1 8 jours 10251.5

14.88 €

1 8 jours 10301.5

15.06 €

1 8 jours 10351.5

10.05 €

1 Disponible 6 jours 10401.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Traitement de surface Revêtement fluoropolymère Forme du trou de montage Six pans creux
Forme supplémentaire Standard Niveau de résistance (acier inoxydable) A2-70 Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Standard / Résistance à la chaleur / Résistance chimique
Type à vis Filet complet

Assistance technique