Vis en plastique (PPS / boulons hexagonaux) SPS-H【1-10 pièces par conditionnement】

Vis en plastique  (PPS / boulons hexagonaux) SPS-H
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· PPS has an excellent heat resistance, and can be used continuously at 200°C.
· Offers excellent chemical resistance. Contains no fats, oils, or organic solvents that dissolve PPS at temperatures of 200°C or lower.
· Boasts high strength and rigidity, and also maintains its strength at high temperatures. Is non-viscous and offers excellent abrasion resistance and electrical properties.
· Heat resistance temperature: 200°C (UL certified temperature). Sufficient flame retardancy to meet V-0 of UL standard 94.
· For chemical resistance applications in FPD manufacturing equipment, semiconductor manufacturing equipment, PCB etching equipment, metal surface treatment facilities, and chemical plants etc.
· For heat resistance applications in hot water and chemical pumps. For electrical and electronic fields such as transformers and computer equipment, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPS-M4X8-H
SPS-M4X8-H-VA
SPS-M4X10-H
SPS-M4X10-H-VA
SPS-M4X12-H
SPS-M4X12-H-VA
SPS-M4X15-H
SPS-M4X15-H-VA
SPS-M4X20-H
SPS-M4X20-H-VA
SPS-M4X25-H
SPS-M4X25-H-VA
SPS-M5X8-H
SPS-M5X8-H-VA
SPS-M5X10-H
SPS-M5X10-H-VA
SPS-M5X12-H
SPS-M5X12-H-VA
SPS-M5X15-H
SPS-M5X15-H-VA
SPS-M5X20-H
SPS-M5X20-H-VA
SPS-M5X25-H
SPS-M5X25-H-VA
SPS-M5X30-H
SPS-M5X30-H-VA
SPS-M6X10-H
SPS-M6X10-H-VA
SPS-M6X12-H
SPS-M6X12-H-VA
SPS-M6X15-H
SPS-M6X15-H-VA
SPS-M6X20-H
SPS-M6X20-H-VA
SPS-M6X25-H
SPS-M6X25-H-VA
SPS-M6X30-H
SPS-M6X30-H-VA
SPS-M6X40-H
SPS-M6X40-H-VA
SPS-M8X15-H
SPS-M8X15-H-VA
SPS-M8X20-H
SPS-M8X20-H-VA
SPS-M8X25-H
SPS-M8X25-H-VA
SPS-M8X30-H
SPS-M8X30-H-VA
SPS-M8X40-H
SPS-M8X40-H-VA
SPS-M8X50-H
SPS-M8X50-H-VA
SPS-M10X20-H
SPS-M10X25-H
SPS-M10X30-H
SPS-M10X40-H
SPS-M10X50-H
SPS-M12X20-H
SPS-M12X25-H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)
Unité de vente

6.91 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 480.7Boîte / paquet

2.96 €

1 Disponible 8 jours 480.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

5.89 €

3.36 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

4100.7Boîte / paquet

0.56 €

0.39 €

1 Jour même

Stock

4100.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

8.79 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 4120.7Boîte / paquet

3.04 €

1 Disponible 8 jours 4120.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

10.18 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 4150.7Boîte / paquet

3.14 €

1 Disponible 8 jours 4150.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

11.28 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 4200.7Boîte / paquet

3.21 €

1 Disponible 8 jours 4200.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

12.48 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4250.7Boîte / paquet

3.37 €

1 Disponible 8 jours 4250.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

11.28 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 580.8Boîte / paquet

3.29 €

1 Disponible 8 jours 580.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

11.24 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 5100.8Boîte / paquet

3.29 €

1 Disponible 8 jours 5100.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

12.43 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 5120.8Boîte / paquet

3.29 €

1 Disponible 8 jours 5120.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

15.38 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 5150.8Boîte / paquet

3.44 €

1 Disponible 8 jours 5150.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

13.77 €

7.30 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

5200.8Boîte / paquet

3.60 €

1 Disponible 8 jours 5200.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

23.33 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 5250.8Boîte / paquet

3.96 €

1 Disponible 8 jours 5250.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

22.51 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

5300.8Boîte / paquet

4.30 €

1 Disponible 8 jours 5300.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

12.65 €

7.21 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

6101Boîte / paquet

3.60 €

1 Disponible 8 jours 6101Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

16.01 €

8.97 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

6121Boîte / paquet

3.75 €

1 Disponible 8 jours 6121Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

24.34 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 6151Boîte / paquet

4.04 €

1 Disponible 8 jours 6151Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

30.80 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 6201Boîte / paquet

2.34 €

1.29 €

1 Jour même

Stock

6201Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

36.48 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 6251Boîte / paquet

4.63 €

1 Disponible 8 jours 6251Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

42.84 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 6301Boîte / paquet

5.02 €

1 Disponible 8 jours 6301Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

54.87 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 6401Boîte / paquet

6.21 €

1 Disponible 8 jours 6401Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

21.77 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 8151.25Boîte / paquet

5.03 €

1 Disponible 8 jours 8151.25Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

24.39 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 8201.25Boîte / paquet

4.24 €

1.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

8201.25Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

30.73 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 8251.25Boîte / paquet

6.27 €

1 Disponible 8 jours 8251.25Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

36.43 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 8301.25Boîte / paquet

7.28 €

1 Disponible 8 jours 8301.25Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

45.95 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 8401.25Boîte / paquet

9.20 €

1 Disponible 8 jours 8401.25Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

54.87 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 8501.25Boîte / paquet

8.36 €

4.85 €

1 Jour même

Stock

8501.25Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

15.34 €

1 8 jours 10201.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

15.86 €

1 8 jours 10251.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

17.93 €

1 8 jours 10301.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

18.44 €

1 8 jours 10401.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

19.65 €

1 6 jours 10501.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

21.60 €

11.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

12201.75Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

34.30 €

1 8 jours 12251.75Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Matériau Résine Traitement de surface NA
Forme du trou de montage NA Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Hexagonal Application Standard / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Haute résistance / Isolation électrique Matériau plastique PPS

Assistance technique