Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Vis en plastique (H-PVC/rondelle) SPVC-W

Vis en plastique (H-PVC/rondelle) SPVC-W

[Features]
· Offers excellent chemical resistance against strong acids and organic solvents, as well as against halogen compounds, including chlorine and bromine.
· Can also be used in environments where metal screws cannot be used.
· Operating temperature range: -10°C - 35° CFPD Suitable for chemical resistant applications such as FPD manufacturing equipment, semiconductor manufacturing equipment, printed circuit board etching equipment, metal surface treatment facilities and chemical plants.
· Choose from 2 colors, ivory & grey.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPVC-4-W-GR
SPVC-4-W-IV
SPVC-5-W-GR
SPVC-5-W-IV
SPVC-6-W-GR
SPVC-6-W-IV
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.I. d
(mm)
Épaisseur t
(mm)
Couleur

1.40 €

7 jours 4.30.8GR (gris)

1.40 €

7 jours 4.30.8IV (ivoire)

1.40 €

7 jours 5.31GR (gris)

1.40 €

7 jours 5.31IV (ivoire)

1.40 €

7 jours 6.41.6GR (gris)

1.40 €

7 jours 6.41.6IV (ivoire)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate Matériau Résine
Traitement de surface NA Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Matériau, résine H-PVC (polychlorure de vinyle dur)
Traitement de surface (détails) NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique