Vis en plastique (PPS / rondelle) SPS-W【1-20 pièces par conditionnement】

Vis en plastique  (PPS / rondelle) SPS-W
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
[Features]
· PPS has an excellent heat resistance, and can be used continuously at 200°C. Offers excellent chemical resistance. Excellent chemical-resistant, under 200°C PPS melting lipids or active solvents are not contained.
· Boasts high strength and rigidity, and also maintains its strength at high temperatures.
· Non-viscous and offers excellent abrasion resistance and electrical properties.
· Heat resistant temperature: 200°C (UL certified). UL standard 94 V-0 passed with superior flame retardancy.
· FPDsuitable for chemical resistant applications such as FPD manufacturing equipment, semiconductor manufacturing equipment, printed circuit board etching equipment, metal surface treatment facilities and chemical plants.
· Suitable for heat resistant applications such as hot water pumps and chemical pumps. Suitable for electrical and electronic fields such as transformers, and computer equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPS-3-W
SPS-3-W-VA
SPS-4-W
SPS-4-W-VA
SPS-5-W
SPS-5-W-VA
SPS-6-W
SPS-6-W-VA
SPS-8-W
SPS-8-W-VA
SPS-10-W
SPS-10-W-VA
SPS-12-W
SPS-12-W-VA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Épaisseur t
(mm)
Unité de vente Couleur

10.68 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -3.20.5Boîte / paquetIV (ivoire)

2.79 €

1 Disponible 8 jours 103.20.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

11.70 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -4.30.8Boîte / paquetIV (ivoire)

2.89 €

1 Disponible 8 jours 104.30.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

13.77 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -5.31Boîte / paquetIV (ivoire)

2.96 €

1 Disponible 8 jours 105.31Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

7.58 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours -6.41.6Boîte / paquetIV (ivoire)

2.96 €

1 Disponible 8 jours 106.41.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

19.64 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -8.41.6Boîte / paquetIV (ivoire)

3.65 €

1 Disponible 8 jours 108.41.6Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

8.69 €

6.08 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

-10.52Boîte / paquetIV (ivoire)

2.67 €

1 Disponible 6 jours -10.52Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

16.22 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours -132.5Boîte / paquetIV (ivoire)

2.88 €

2.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

-132.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate Matériau Résine
Traitement de surface NA Matériau, résine PPS (polysulfure de phénylène) Traitement de surface (détails) NA

Assistance technique