Clé pour vis d'assemblage à tête ronde hexagonale creuse (avec goupille) SRH

Clé pour vis d'assemblage à tête ronde hexagonale creuse (avec goupille) SRH
  • Remise sur volume
Wrench for attaching and removing button bolts (SRHS) with hex holes.

[Features]
· Button bolt with pin in center of hex hole.
· Cannot be attached or removed using normal tools.
· For dismantling, theft, and tamper proof applications for facilities and equipment.
· Use the dedicated SRH wrench for attaching and removing.
· The thread length can be cut to specifications.
· Material and finish: SUS304

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SRH-2
SRH-2.5
SRH-3
SRH-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méplats Dimension nominale du boulon hexagonal et de l'écrou hexagonal

23.25 €

1 Disponible 6 jours 23

23.26 €

1 Disponible 6 jours 2.54

23.28 €

1 Disponible 6 jours 35

23.33 €

1 Disponible 6 jours 46

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Traitement de surface NA Unité de vente Faible quantité

Assistance technique