• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 5:00 (CEST) 15/7/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Étage de goniomètre dans l'axe des X TGOH

Étage de goniomètre dans l'axe des X TGOH

Goniometer stage used for tilting and rotating. A compact stage with minimal protruding parts. Effective for saving space and combined use.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TGOH-6
TGOH-251
TGOHN-3
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Hauteur de l'axe de rotation (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Hauteur du centre de rotation
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)
Trou débouchant (trou central de la table)

531.43 €

34 jours Entièrement compatible26~4026~4030.1~501~1515.1~20404034.31520Disponible

464.33 €

34 jours -~25~255–3015.1~201~1525259.81812NA

681.35 €

34 jours -41~6041~6030.1~5040.1~5030.1~356060495034Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Goniomètre, axe des X Distance de déplacement (plage sélectionnable) – ±10 Matériau de la table Laiton
Traitement de surface de la table Placage LTBC Mécanisme de guidage Rainure en queue d'aronde Course (angle α)(deg) ±20
Position du bouton d'alimentation Autre Collier Standard Inversé Standard

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique