• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Étage TAR à rack et pignon compact, modèle dans l'axe des Z

Étage TAR à rack et pignon compact, modèle dans l'axe des Z

Détails du produit:

Référence fabricant: TAR-2550Z

Marque: NABEYA BI-TECH

Prix: 338.41

Délai de livraison: 9 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TAR-2550Z

Référence pièce
TAR-2550Z
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

338.41 €

1 9 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Axe des Z Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm) 41~60 Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm) ~25
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5–30 Course (plage sélectionnable) – ±10mm Méthode d'alimentation Crémaillère et pignon
Matériau de la table Laiton Traitement de surface de la table Placage LTBC Mécanisme de guidage Rainure en queue d'aronde
Taille de la table (longueur) L(mm) 50 Taille de la table (largeur) l(mm) 25 Charge admissible(N) 9.8
Course (distance Z)(mm) ±10 Surface d'étage de l'axe des Z Vertical Trou débouchant (trou central de la table) Disponible
Rectitude de la table(µm) 30 Position du bouton d'alimentation Côté holographique axial Collier Levier de serrage
Inversé Standard Méthode d'alimentation (type à crémaillère et pignon) Standard

Vous vous trouvez sur la page de Étage TAR à rack et pignon compact, modèle dans l'axe des Z, le numéro d'article est le suivant: TAR-2550Z.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TAR-2550Z.

Assistance technique