Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à section de montage | Diamètre de la section de montage (mm) et/ou diamètre | Longueur de la section de montage L (mm) | Usinage d'embout mâle | Filetage femelle, traitement de trou rond | Usinage du filetage de vis de serrage | Diamètre extérieur du corps principal D (Ø) | Hauteur du corps principal H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Trou rond | 6 | 15 | - | Trou borgne / Trou de précision | NA | 32 | 21 | |
19.83 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage femelle | M6 | 15 | - | Trou borgne | - | 32 | 21 | ||
26.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M6 | 20 | NA | - | - | 32 | 21 | |
26.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M6 | 30 | NA | - | - | 32 | 21 | |
24.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Trou rond | 8 | 18 | - | Trou borgne / Trou de précision | NA | 40 | 26 | |
28.06 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage femelle | M8 | 18 | - | Trou borgne | - | 40 | 26 | ||
37.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M8 | 30 | NA | - | - | 40 | 26 | |
38.73 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M8 | 40 | NA | - | - | 40 | 26 | ||
38.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M8 | 50 | NA | - | - | 40 | 26 | |
37.89 € | 1 | 6 jours | 10 | Trou rond | 10 | 21 | - | Trou borgne / Trou de précision | NA | 50 | 34 | ||
38.02 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage femelle | M10 | 21 | - | Trou borgne | - | 50 | 34 | ||
38.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M10 | 30 | NA | - | - | 50 | 34 | |
43.68 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M10 | 40 | NA | - | - | 50 | 34 | ||
41.41 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M10 | 50 | NA | - | - | 50 | 34 | ||
46.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Trou rond | 12 | 25 | - | Trou borgne / Trou de précision | NA | 63 | 42 | |
46.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage femelle | M12 | 25 | - | Trou borgne | - | 63 | 42 | |
47.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M12 | 30 | NA | - | - | 63 | 42 | |
55.71 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M12 | 40 | NA | - | - | 63 | 42 | ||
55.77 € | 1 | 8 jours | 10 | Filetage mâle | M12 | 50 | NA | - | - | 63 | 42 |
Loading...
Type du corps principal | Polygone | Polygone, type | Forme de croix | Fonction supplémentaire | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Traitement de surface du corps principal | Surface polie | Matériau de la section de montage | Acier inoxydable |
Traitement de surface de la section de montage | NA | Couleur du corps principal | Argent | Tâches supplémentaires | Aucun usinage supplémentaire |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à section de montage
Diamètre de la section de montage (mm) et/ou diamètre
Longueur de la section de montage L(mm)
Usinage d'embout mâle
Filetage femelle, traitement de trou rond
Usinage du filetage de vis de serrage
Diamètre extérieur du corps principal D(Ø)
Hauteur du corps principal H(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles