Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à section de montage | Diamètre de la section de montage (mm) et/ou diamètre | Longueur de la section de montage L (mm) | Usinage d'embout mâle | Filetage femelle, traitement de trou rond | Diamètre extérieur du corps principal D (Ø) | Hauteur du corps principal H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage femelle | M3 | 6 | - | Trou borgne | 8 | 12 | |
6.55 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage femelle | M3 | 12 | - | Traversant | 8 | 12 | ||
7.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage femelle | M4 | 8 | - | Trou borgne | 10 | 14 | |
6.80 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage femelle | M4 | 14 | - | Traversant | 10 | 14 | ||
6.50 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage femelle | M5 | 10 | - | Trou borgne | 16 | 20 | ||
6.50 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage femelle | M5 | 20 | - | Traversant | 16 | 20 | ||
8.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage femelle | M6 | 12 | - | Trou borgne | 20 | 24 | |
8.54 € 4.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage femelle | M6 | 24 | - | Traversant | 20 | 24 | |
11.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage femelle | M8 | 16 | - | Trou borgne | 24 | 30 | |
11.19 € | 1 | 28 jours | 10 | Filetage femelle | M8 | 30 | - | Traversant | 24 | 30 | ||
15.09 € 7.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage femelle | M10 | 20 | - | Trou borgne | 28 | 35 | |
16.32 € | 1 | Disponible | 24 jours | 10 | Filetage femelle | M10 | 35 | - | Traversant | 28 | 35 | |
8.81 € 5.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M3 | 10 | NA | - | 8 | 12 | |
10.27 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M4 | 10 | NA | - | 10 | 14 | ||
10.52 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M4 | 17 | NA | - | 10 | 14 | ||
9.90 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M5 | 10 | NA | - | 16 | 20 | ||
10.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M5 | 15 | NA | - | 16 | 20 | |
10.82 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M5 | 20 | NA | - | 16 | 20 | ||
12.34 € 5.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M6 | 15 | NA | - | 20 | 24 | |
13.17 € | 1 | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M6 | 20 | NA | - | 20 | 24 | ||
15.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M6 | 25 | NA | - | 20 | 24 | |
14.36 € 7.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M6 | 30 | NA | - | 20 | 24 | |
15.85 € 7.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M8 | 20 | NA | - | 24 | 30 | |
17.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M8 | 25 | NA | - | 24 | 30 | |
20.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M8 | 30 | NA | - | 24 | 30 | |
27.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Filetage mâle | M10 | 25 | NA | - | 28 | 35 | |
21.86 € 11.80 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Filetage mâle | M10 | 30 | NA | - | 28 | 35 | ||
29.52 € | 1 | 8 jours | 10 | Filetage mâle | M10 | 40 | NA | - | 28 | 35 |
Loading...
Type du corps principal | Forme ronde | Types de formes rondes | Cylindrique | Finition sur 4 côtés | Moleté |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | NA | Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Traitement de surface du corps principal | NA |
Matériau de la section de montage | Acier inoxydable | Traitement de surface de la section de montage | NA | Couleur du corps principal | Argent |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à section de montage
Diamètre de la section de montage (mm) et/ou diamètre
Longueur de la section de montage L(mm)
Usinage d'embout mâle
Filetage femelle, traitement de trou rond
Diamètre extérieur du corps principal D(Ø)
Hauteur du corps principal H(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles