Commande manuelle en matières plastiques, modèle à angle arrondi (NRP, RP)

Commande manuelle en matières plastiques, modèle à angle arrondi (NRP, RP)
  • En promotion
  • Remise sur volume
A resin handwheel featuring a standard design. Fits with various types of machine. Types with and without a rotary grip are available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NRP100
NRP100-H10
NRP100-H11
NRP100-H12
NRP100-H13
NRP100-H14
NRP100-H15
NRP100-H16
NRP100-H17
NRP100-S10
NRP100-S12
NRP100-SUS
NRP100-SUS-H10
NRP100-SUS-H11
NRP100-SUS-H12
NRP100-SUS-H13
NRP100-SUS-H14
NRP100-SUS-H15
NRP100-SUS-H16
NRP100-SUS-H17
NRP100-SUS-S10
NRP100-SUS-S12
NRP125
NRP125-H13
NRP125-H14
NRP125-H15
NRP125-H16
NRP125-H17
NRP125-H18
NRP125-H19
NRP125-H20
NRP125-S12
NRP125-S14
NRP125-SUS
NRP125-SUS-H12
NRP125-SUS-H13
NRP125-SUS-H14
NRP125-SUS-H15
NRP125-SUS-H16
NRP125-SUS-H17
NRP125-SUS-H18
NRP125-SUS-H19
NRP125-SUS-H20
NRP125-SUS-S12
NRP125-SUS-S14
NRP140
NRP140-H14
NRP140-H15
NRP140-H16
NRP140-H17
NRP140-H18
NRP140-H19
NRP140-H20
NRP140-H21
NRP140-H22
NRP140-S12
NRP140-S14
NRP140-SUS
NRP140-SUS-H14
NRP140-SUS-H15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD
(Ø)
Perçage de trou dans section de montage Poignée Type poignée Matériau de la poignée Surface de la poignée H
(mm)
D1
(Ø)
Usinage du filetage de vis de serrage Matériau de l'insert Tâches supplémentaires Taille de trou de vis à pression
(mm)
Taille de trou carré
(mm)
Longueur de la poignée R
(mm)
Nominal

16.37 €

6.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

10100NANon (avec trou de montage de poignée---4327NAMatériau FCNA--35Aucune poignée (en métal moulé)

36.79 €

1 10 jours 10100Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---4327Présence (2 emplacement)Matériau FCTrou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ10mm-35Aucune poignée (en métal moulé)

36.79 €

1 Disponible 10 jours 10100Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---4327Présence (2 emplacement)Matériau FCTrou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ11mm-35Aucune poignée (en métal moulé)

36.79 €

1 10 jours 10100Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---4327Présence (2 emplacement)Matériau FCTrou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ12mm-35Aucune poignée (en métal moulé)

36.79 €

1 Disponible 10 jours 10100Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---4327Présence (2 emplacement)Matériau FCTrou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ13mm-35Aucune poignée (en métal moulé)

36.79 €

1 Disponible 10 jours 10100Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---4327Présence (2 emplacement)Matériau FCTrou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ14mm-35Aucune poignée (en métal moulé)

36.79 €

1 Disponible 10 jours 10100Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---4327Présence (2 emplacement)Matériau FCTrou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ15mm-35Aucune poignée (en métal moulé)

36.79 €

1 Disponible 10 jours 10100Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---4327Présence (2 emplacement)Matériau FCTrou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ16mm-35Aucune poignée (en métal moulé)

36.79 €

1 Disponible 10 jours 10100Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---4327Présence (2 emplacement)Matériau FCTrou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ17mm-35Aucune poignée (en métal moulé)

32.31 €

1 Disponible 10 jours 10100Trou carréNon (avec trou de montage de poignée---4327NAMatériau FCTrou carré-10mm35Aucune poignée (en métal moulé)

32.31 €

1 Disponible 10 jours 10100Trou carréNon (avec trou de montage de poignée---4327NAMatériau FCTrou carré-12mm35Aucune poignée (en métal moulé)

30.52 €

1 Disponible 6 jours 10100NANon (avec trou de montage de poignée---4327NAAcier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NA--35Aucune poignée (en acier inoxydable)

77.65 €

1 Disponible 10 jours 10100Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---4327Présence (2 emplacement)Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ10mm-35Aucune poignée (en acier inoxydable)

77.65 €

1 Disponible 10 jours 10100Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---4327Présence (2 emplacement)Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ11mm-35Aucune poignée (en acier inoxydable)

77.65 €

1 Disponible 10 jours 10100Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---4327Présence (2 emplacement)Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ12mm-35Aucune poignée (en acier inoxydable)

77.65 €

1 Disponible 10 jours 10100Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---4327Présence (2 emplacement)Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ13mm-35Aucune poignée (en acier inoxydable)

77.65 €

1 Disponible 10 jours 10100Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---4327Présence (2 emplacement)Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ14mm-35Aucune poignée (en acier inoxydable)

77.65 €

1 Disponible 10 jours 10100Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---4327Présence (2 emplacement)Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ15mm-35Aucune poignée (en acier inoxydable)

77.65 €

1 Disponible 10 jours 10100Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---4327Présence (2 emplacement)Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ16mm-35Aucune poignée (en acier inoxydable)

77.65 €

1 Disponible 10 jours 10100Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---4327Présence (2 emplacement)Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ17mm-35Aucune poignée (en acier inoxydable)

68.67 €

1 Disponible 10 jours 10100Trou carréNon (avec trou de montage de poignée---4327NAAcier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)Trou carré-10mm35Aucune poignée (en acier inoxydable)

68.67 €

1 Disponible 10 jours 10100Trou carréNon (avec trou de montage de poignée---4327NAAcier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)Trou carré-12mm35Aucune poignée (en acier inoxydable)

24.76 €

10.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

10125NANon (avec trou de montage de poignée---4729NAMatériau FCNA--47Aucune poignée (en métal moulé)

40.21 €

1 Disponible 10 jours 10125Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---4729Présence (2 emplacement)Matériau FCTrou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ13mm-47Aucune poignée (en métal moulé)

40.21 €

1 10 jours 10125Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---4729Présence (2 emplacement)Matériau FCTrou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ14mm-47Aucune poignée (en métal moulé)

40.21 €

1 Disponible 10 jours 10125Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---4729Présence (2 emplacement)Matériau FCTrou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ15mm-47Aucune poignée (en métal moulé)

40.21 €

1 Disponible 10 jours 10125Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---4729Présence (2 emplacement)Matériau FCTrou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ16mm-47Aucune poignée (en métal moulé)

40.21 €

1 11 jours 10125Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---4729Présence (2 emplacement)Matériau FCTrou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ17mm-47Aucune poignée (en métal moulé)

40.21 €

1 Disponible 10 jours 10125Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---4729Présence (2 emplacement)Matériau FCTrou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ18mm-47Aucune poignée (en métal moulé)

40.21 €

1 Disponible 10 jours 10125Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---4729Présence (2 emplacement)Matériau FCTrou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ19mm-47Aucune poignée (en métal moulé)

40.21 €

1 Disponible 10 jours 10125Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---4729Présence (2 emplacement)Matériau FCTrou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ20mm-47Aucune poignée (en métal moulé)

35.73 €

1 11 jours 10125Trou carréNon (avec trou de montage de poignée---4729NAMatériau FCTrou carré-12mm47Aucune poignée (en métal moulé)

35.73 €

1 Disponible 10 jours 10125Trou carréNon (avec trou de montage de poignée---4729NAMatériau FCTrou carré-14mm47Aucune poignée (en métal moulé)

37.75 €

1 Disponible 8 jours 10125NANon (avec trou de montage de poignée---4729NAAcier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NA--47Aucune poignée (en acier inoxydable)

84.91 €

1 10 jours 10125Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---4729Présence (2 emplacement)Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ12mm-47Aucune poignée (en acier inoxydable)

84.91 €

1 Disponible 10 jours 10125Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---4729Présence (2 emplacement)Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ13mm-47Aucune poignée (en acier inoxydable)

84.91 €

1 Disponible 11 jours 10125Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---4729Présence (2 emplacement)Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ14mm-47Aucune poignée (en acier inoxydable)

84.91 €

1 Disponible 10 jours 10125Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---4729Présence (2 emplacement)Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ15mm-47Aucune poignée (en acier inoxydable)

84.91 €

1 Disponible 10 jours 10125Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---4729Présence (2 emplacement)Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ16mm-47Aucune poignée (en acier inoxydable)

84.91 €

1 Disponible 10 jours 10125Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---4729Présence (2 emplacement)Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ17mm-47Aucune poignée (en acier inoxydable)

84.91 €

1 Disponible 10 jours 10125Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---4729Présence (2 emplacement)Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ18mm-47Aucune poignée (en acier inoxydable)

84.91 €

1 Disponible 10 jours 10125Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---4729Présence (2 emplacement)Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ19mm-47Aucune poignée (en acier inoxydable)

84.91 €

1 Disponible 10 jours 10125Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---4729Présence (2 emplacement)Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ20mm-47Aucune poignée (en acier inoxydable)

75.93 €

1 Disponible 10 jours 10125Trou carréNon (avec trou de montage de poignée---4729NAAcier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)Trou carré-12mm47Aucune poignée (en acier inoxydable)

75.93 €

1 Disponible 10 jours 10125Trou carréNon (avec trou de montage de poignée---4729NAAcier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)Trou carré-14mm47Aucune poignée (en acier inoxydable)

27.44 €

1 Disponible 6 jours 10140NANon (avec trou de montage de poignée---5132NAMatériau FCNA--52Aucune poignée (en métal moulé)

45.00 €

1 Disponible 10 jours 10140Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---5132Présence (2 emplacement)Matériau FCTrou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ14mm-52Aucune poignée (en métal moulé)

45.00 €

1 Disponible 10 jours 10140Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---5132Présence (2 emplacement)Matériau FCTrou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ15mm-52Aucune poignée (en métal moulé)

45.00 €

1 Disponible 11 jours 10140Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---5132Présence (2 emplacement)Matériau FCTrou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ16mm-52Aucune poignée (en métal moulé)

45.00 €

1 Disponible 10 jours 10140Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---5132Présence (2 emplacement)Matériau FCTrou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ17mm-52Aucune poignée (en métal moulé)

45.00 €

1 Disponible 10 jours 10140Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---5132Présence (2 emplacement)Matériau FCTrou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ18mm-52Aucune poignée (en métal moulé)

45.00 €

1 Disponible 10 jours 10140Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---5132Présence (2 emplacement)Matériau FCTrou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ19mm-52Aucune poignée (en métal moulé)

45.00 €

1 Disponible 10 jours 10140Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---5132Présence (2 emplacement)Matériau FCTrou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ20mm-52Aucune poignée (en métal moulé)

45.00 €

1 Disponible 10 jours 10140Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---5132Présence (2 emplacement)Matériau FCTrou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ21mm-52Aucune poignée (en métal moulé)

45.00 €

1 Disponible 10 jours 10140Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---5132Présence (2 emplacement)Matériau FCTrou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ22mm-52Aucune poignée (en métal moulé)

40.51 €

1 Disponible 10 jours 10140Trou carréNon (avec trou de montage de poignée---5132NAMatériau FCTrou carré-12mm52Aucune poignée (en métal moulé)

40.51 €

1 Disponible 10 jours 10140Trou carréNon (avec trou de montage de poignée---5132NAMatériau FCTrou carré-14mm52Aucune poignée (en métal moulé)

42.75 €

1 Disponible 8 jours 10140NANon (avec trou de montage de poignée---5132NAAcier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)NA--52Aucune poignée (en acier inoxydable)

89.90 €

1 Disponible 10 jours 10140Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---5132Présence (2 emplacement)Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ14mm-52Aucune poignée (en acier inoxydable)

89.90 €

1 Disponible 10 jours 10140Trou rond (trou traversant)Non (avec trou de montage de poignée---5132Présence (2 emplacement)Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ15mm-52Aucune poignée (en acier inoxydable)

Loading...

Informations de base

Types de poignée Morning Glory Matériau de la poignée Polypropylène Surface de la poignée NA

Assistance technique