Rails de glissière (serrure à fonctionnement manuel pour borne sectionnable, surcourse) (RS35D-M)

Rails de glissière (serrure à fonctionnement manuel pour borne sectionnable, surcourse) (RS35D-M)
  • Remise sur volume
High precision and smooth ball bearing slide rail. Manual disconnect / over-travel type (rail width 35 mm)

[Features]
· Manual disconnect lock type.
· During full travel the middle / drawer members are locked.
· By operating the disconnect spring button, the lock is released and the drawer member is disengaged.
· Same process while inserting.
· Auto-disconnect also available. (accepting orders).
· 3-step pull over-travel type.
· Rubber cushion for buffer stop

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RS35D-12M
RS35D-14M
RS35D-16M
RS35D-18M
RS35D-20M
RS35D-22M
RS35D-24M
RS35D-26M
RS35D-28M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCourse Lt
(mm)
Longueur du rail Ls
(mm)
Charge nominale (N / paire)
(N)
Course Ls [classification]
(mm)
Charge nominale (en utilisant 2 éléments) [classification]
(N)

46.23 €

1 Disponible 8 jours 10327.2304.8623Jusqu'à 350Jusqu'à 700

48.13 €

1 Disponible 8 jours 10377.9355.6586Jusqu'à 400Jusqu'à 600

52.29 €

1 Disponible 8 jours 10428.7406.4555Jusqu'à 450Jusqu'à 600

56.44 €

1 Disponible 6 jours 10479.5457.2516Jusqu'à 500Jusqu'à 600

60.58 €

1 Disponible 8 jours 10530.3508475Jusqu'à 550Jusqu'à 500

64.74 €

1 Disponible 8 jours 10581.2558.8444Jusqu'à 600Jusqu'à 500

67.77 €

1 Disponible 8 jours 10631.9609.6413Jusqu'à 650Jusqu'à 500

71.93 €

1 Disponible 8 jours -682.7660.4382Jusqu'à 700Jusqu'à 400

74.95 €

1 Disponible 8 jours 10733.5711.2355Jusqu'à 750Jusqu'à 400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme coulissante Matériau du rail Acier Nombre d'étage du rail 3
Hauteur(mm) 19.1 Largeur(mm) 35.3 Traitement de surface du rail Traitement chromé brillant
Mécanisme de verrouillage Disponible Retrait et réinsertion Possible

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique