Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TAKS-100 |
TKSP-60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (plage sélectionnable) | Matériau de la table | Traitement de surface de la table | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (diam.) D (Ø) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
830.31 € | 1 | 9 jours | 10 | 71 à 100mm | Alliage d'aluminium | Aluminium anodisé noir | 25,1 à 30 | 98 | 28 | ||
664.09 € | 1 | 9 jours | 10 | 41–70mm | Laiton | Placage LTBC | 15,1 à 20 | 60 | 19 |
Loading...
Forme de la table | Forme circulaire | Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) | 50.1~100 | Distance de déplacement (normal)(deg) | 360° |
---|---|---|---|---|---|
Distance de déplacement (précis)(deg) | ±5° | Méthode d'alimentation | Crémaillère et pignon | Mécanisme de guidage | joint de verre rond |
Charge admissible(N) | 68.6 | Course (angle θ)(deg) | 360 | Course (angle α)(deg) | ±5 |
Trou débouchant (trou central de la table) | Disponible | Parallélisme de la table(µm) | 50 | Position du bouton d'alimentation | Côté holographique axial |
Collier | Standard | Position de la tête de micromètre | Standard | Méthode d'alimentation (type à crémaillère et pignon) | Alimentations normale / précise |
Configurer
Propriétés de base
Taille de la table (plage sélectionnable)
Matériau de la table
Traitement de surface de la table
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (diam.) D(Ø)
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles