Poignée rotative en acier inoxydable (petit) (SRG-S)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SRG10S
SRG13S
SRG16S
SRG20S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSValeur nominale de filetage Épaisseur de poignée D
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)

18.90 €

8.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M51023

20.21 €

9.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M61330

27.33 €

1 Disponible 6 jours 10M81635

35.50 €

1 Disponible 6 jours 10M102040

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme de la rotation Forme Type bâtonnet (droit) Matériau de la poignée Acier inoxydable
Surface de la poignée NA Matériau de la section de montage Acier inoxydable Traitement de surface de la section de montage NA
Méthode de montage Filetage mâle

Assistance technique