Poignée en matière plastique d'ingénierie (EK)

Poignée en matière plastique d'ingénierie (EK)
  • En promotion
  • Remise sur volume
There are variations with hole, precision hole, male thread, female thread, stainless steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EK40N
EK40N-SUS
EK40R
EK40R-SUS
EK40T
EK40T-SUS
EK40X30
EK40X40
EK40X50
EK50N
EK50N-SUS
EK50R
EK50R-SUS
EK50T
EK50T-SUS
EK50X30
EK50X40
EK50X50
EK63N
EK63N-SUS
EK63R
EK63R-SUS
EK63T
EK63T-SUS
EK63X30
EK63X40
EK63X50
EK80N
EK80N-SUS
EK80R
EK80R-SUS
EK80T
EK80T-SUS
EK80X40
EK80X50
EK80X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à section de montage Diamètre de la section de montage (mm) et/ou diamètre Longueur de la section de montage L
(mm)
Usinage d'embout mâle Filetage femelle, traitement de trou rond Usinage du filetage de vis de serrage Matériau de la section de montage Traitement de surface de la section de montage Diamètre extérieur du corps principal D
(Ø)
Hauteur du corps principal H
(mm)

4.86 €

1 Disponible 8 jours 10[Autres] Sans trou-----[Acier] AcierNA4025

9.03 €

1 Disponible 8 jours 10[Autres] Sans trou-----[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA4025

4.79 €

1 6 jours 10Trou rond816-Trou borgne / Trou de précisionNA[Acier] AcierOxydé noir4025

11.95 €

5.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Trou rond816-Trou borgne / Trou de précisionNA[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA4025

5.01 €

2.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Filetage femelleM812-Trou borgne-[Acier] AcierNA4025

11.10 €

1 6 jours 10Filetage femelleM812-Trou borgne-[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA4025

8.32 €

3.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Filetage mâleM830NA--[Acier] AcierOxydé noir4025

8.37 €

4.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Filetage mâleM840NA--[Acier] AcierOxydé noir4025

8.59 €

1 Disponible 6 jours 10Filetage mâleM850NA--[Acier] AcierOxydé noir4025

6.54 €

1 Disponible 6 jours 10[Autres] Sans trou-----[Acier] AcierNA5032

11.59 €

1 Disponible 8 jours 10[Autres] Sans trou-----[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA5032

6.70 €

2.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Trou rond1019-Trou borgne / Trou de précisionNA[Acier] AcierNA5032

16.64 €

1 Disponible 8 jours 10Trou rond1019-Trou borgne / Trou de précisionNA[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA5032

6.73 €

2.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Filetage femelleM1016-Trou borgne-[Acier] AcierNA5032

13.96 €

1 8 jours 10Filetage femelleM1016-Trou borgne-[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA5032

9.16 €

4.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Filetage mâleM1030NA--[Acier] AcierOxydé noir5032

9.48 €

1 Disponible 6 jours 10Filetage mâleM1040NA--[Acier] AcierOxydé noir5032

9.28 €

4.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Filetage mâleM1050NA--[Acier] AcierOxydé noir5032

8.76 €

1 8 jours 10[Autres] Sans trou-----[Acier] AcierNA6340

15.28 €

1 8 jours 10[Autres] Sans trou-----[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA6340

8.57 €

1 6 jours 10Trou rond1223-Trou borgne / Trou de précisionNA[Acier] AcierNA6340

17.83 €

9.45 €

1 Jour même

Stock

10Trou rond1223-Trou borgne / Trou de précisionNA[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA6340

8.61 €

1 Disponible 6 jours 10Filetage femelleM1220-Trou borgne-[Acier] AcierNA6340

15.83 €

7.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Filetage femelleM1220-Trou borgne-[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA6340

11.55 €

5.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Filetage mâleM1230NA--[Acier] AcierOxydé noir6340

12.51 €

1 8 jours 10Filetage mâleM1240NA--[Acier] AcierOxydé noir6340

12.57 €

1 Disponible 8 jours 10Filetage mâleM1250NA--[Acier] AcierOxydé noir6340

12.79 €

1 8 jours 10[Autres] Sans trou-----[Acier] AcierNA8050

22.78 €

1 Disponible 8 jours 10[Autres] Sans trou-----[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA8050

11.70 €

5.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Trou rond1628-Trou borgne / Trou de précisionNA[Acier] AcierNA8050

33.80 €

1 Disponible 8 jours 10Trou rond1628-Trou borgne / Trou de précisionNA[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA8050

12.36 €

1 6 jours 10Filetage femelleM1624-Trou borgne-[Acier] AcierNA8050

30.44 €

1 Disponible 6 jours 10Filetage femelleM1624-Trou borgne-[Acier inoxydable] Acier inoxydableNA8050

14.96 €

6.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Filetage mâleM1640NA--[Acier] AcierOxydé noir8050

16.37 €

1 Disponible 6 jours 10Filetage mâleM1650NA--[Acier] AcierOxydé noir8050

16.76 €

1 Disponible 6 jours 10Filetage mâleM1660NA--[Acier] AcierOxydé noir8050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Polygone Polygone, type Forme hexagonale Fonction supplémentaire NA
Matériau du corps principal Polyamide Traitement de surface du corps principal NA Couleur du corps principal Noir

Assistance technique