Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WL80 |
WL90 |
WL100 |
WL125 |
WL140 |
WL160 |
WL180 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Rayon de rotation R (mm) | Diamètre de la section de montage (mm) et/ou diamètre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 80 | 8 | |
20.90 € 14.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 90 | 8 | |
20.61 € 14.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100 | 10 | |
26.36 € 18.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 125 | 10 | |
38.06 € | 1 | 8 jours | 10 | 140 | 12 | ||
49.47 € | 1 | 8 jours | 10 | 160 | 14 | ||
67.38 € | 1 | 8 jours | 10 | 180 | 16 |
Loading...
Application | Fonctionnement | Type de fonctionnement | NA | Sens de fonctionnement | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Avec poignée | Forme du levier avec bouton | Levier simple | Type à section de montage | Trou rond |
Corps principal / matériau du levier | Acier | Corps principal / traitement de surface du levier | Oxydé noir | Matériau de la section de montage | Acier |
Traitement de surface de la section de montage | Oxydé noir | Matériau du bouton | Phénol | Traitement de surface du bouton | NA |
Filetage femelle, traitement de trou rond | Trou de précision | Angle de levier(rad) | 20 | Couleur du corps principal | Noir |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Rayon de rotation R(mm)
Diamètre de la section de montage (mm) et/ou diamètre
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles